Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо общи предпазни ключове?

Общите предпазни превключватели осигуряват надеждна производителност за захранващи вериги с мощност 240V AC или по-малко. Използвайте тези превключватели в приложения със стандартни изисквания за работа и типични условия на обслужване.

Нуждите на проекта варират, изисквайки специфични конфигурации на превключватели за спестяващи място дизайн или достатъчно окабеляване. Нашата разширена линия от общи предпазни ключове решава това предизвикателство, като предлага разнообразни опции, които се адаптират към вашите уникални изисквания на проекта.

Актуализираната серия GD превключватели е както следва:

• Компактна серия GD

• Серия GD Плюс

• Серия GD MAX

Ключови предимства

Опростете инсталацията

Възползвайте се от увеличеното пространство за огъване на проводници и тангенциалните нокаути в класации 100-600A. Този дизайн ускорява инсталацията, което прави работата ви по-лесна и по-ефективна.

Получете гъвкавост

Изберете превключватели в 2 и 3 полюсни версии, предлагани както в топяеми, така и в нетопяеми конструкции. Изберете от корпусите тип 1 и 3R, за да отговаряте на вашите специфични изисквания за приложение.

Увеличете безопасността

Разчитайте на нови номинални токове на късо съединение (SCCR) за нетопяеми предпазни превключватели, комбинирани с линията за прекъсване 3VA. Ние даваме приоритет на вашата безопасност и точност през целия живот на продукта.

Представени възможности