Защо мрежата за стрийминг сканиране на Tessent?
Tessent Streaming Scan Network предоставя обещанието за истински йерархичен plug-n-play DFT. Чрез отделяне на DFT конфигурацията на ниво ядро от DFT ресурсите на ниво чип, усилията за планиране и внедряване на DFT се намаляват драстично, като същевременно намаляват разходите за производствени тестове.
Ускорете времето за пускане на пазара
Реализирайте 10-кратно увеличение на производителността, като използвате опростено планиране на ниво чип. Чрез отделяне на DFT на ниво ядро и чип, компресията на ниво ядро може да бъде оптимизирана, без да се вземат предвид други ядра или ресурси на ниво чип.
По-ниски разходи за изпитване
Чрез комбиниране на автоматична настройка на честотната лента и локалното генериране на DFT сигнали, бялото пространство в модела е практически елиминирано.
Намалете профила на мощността с до 90%
SSN осигурява по-плавен профил на захранване, използвайки поетапни часовници за изместване/улавяне и по-добра едновременност. Едновременните ядра, които ще бъдат тествани, могат да бъдат избрани програмно, а не по време на проектирането, без да се засяга маршрутизирането на ниво чип.
Как SSN ускорява времето за пускане на пазара
Традиционният подход за тест за йерархично сканиране има специфични предизвикателства, които могат да бъдат драстично подобрени с помощта на пакетиран механизъм за изпълнение на тестове. Tessent Streaming Scan Network (SSN) намалява усилията за планиране и внедряване на DFT до 5 пъти, използвайки пакетизирана доставка на тестове. Вижте какво казва Пийт Орландо за последните новини в Tessent SSN.
Бъдещето на пакетизирания тест
Тъй като пакетизираната доставка на тестови данни се превръща в индустриален стандарт за сложни дизайни на цифрови полупроводници, Geir Eide, старши директор, управление на продуктите, обяснява защо водещите полупроводникови компании са възприели Tessent SSN, за да подобрят производителността на внедряването на DFT и времето за тестване на производството.
Потребителите постигат до 10 пъти увеличение при внедряването и производителността на DFT и до 5 пъти намаляване на времето за тестване.
С технологията Tessent Streaming Scan Network можем да предложим на нашите клиенти мащабируемо решение за тестов достъп, идеално за днешните и утрешните усъвършенствани IC дизайни. SSN значително намалява усилията, необходими, за да се направят сложните дизайни силно тествани.