IP чип на TSMC 3DFabric
Alphawave Semi залепва своя авангарден UCIe™ 3D IP на усъвършенстваната технология TSMC (SOIC-X) в платформата 3DFabric, отбелязвайки значителна еволюция в възможностите за интеграция на чипети на компанията!
Нашият IP партньор, Alphawave Semi, е лидер в индустрията в областта на високоскоростната свързаност IP с дизайни на чипове 112G и 224G SERDES в множество възли и фаб - позволявайки по-бързо предаване на данни и по-голяма надеждност с по-ниска мощност за дизайни в 7nm, 6nm, 5nm и повече.
Последни новини от нашия IP партньор, Alphawave Semi