Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

e-tasks: guide patients with digital to-dos се захранва от heyPatient

HeyPatient AG е швейцарска здравна компания, предлагаща напълно интегрирана, ориентирана към пациента платформа в приложения, уеб и терминали на място. <br/>Нашето решение поддържа цялото пътуване на пациента — от цифрово въвеждане и планиране на срещи до координация на лечението, автоматизирано обаждане на пациента, -навигация, -документация, формуляри, care @home и др. <br/>Чрез рационализиране на комуникацията и процесите с функционални модули за най-добри практики, ние повишаваме опита на пациентите и оперативната ефективност за болници и клиники.<br/>Многостранната платформа е базирана на облак, предлага 21 езика, включва мрежата за лични грижи на пациентите и е готова с натискане на един бутон.

Защо Електронни задачи: Ръководство на пациентите с цифрови задачи?

електронните задачи помагат на доставчиците на здравни услуги да насочват пациентите и техните близки през сложни процеси на грижи с ясно структурирани, цифрови списъци със задачи.

На пациентите автоматично се възлагат специфични за контекста задачи въз основа на тип среща - от качване на документи до подготовка за операция или изпълнение на последващи стъпки.
UX е многоезичен, доставя се чрез (вашата марка) приложение и се предлага с интелигентни напомняния, интегрирани формуляри/файлове, потвърждения и връзки към допълнителна информация. HeyFamily позволява на близките да подкрепят пациентите при изпълнението на задачите им.
електронните задачи намаляват несигурността, подобряват спазването и подобряват безопасността на пациентите, като същевременно освобождават персонала от повтаряща се комуникация Независимо дали се използват при предварителен прием, планиране на изписване или координация на рехабилитацията - електронните задачи гарантират, че пациентите винаги знаят какво следва.

Автоматизиране на насочването и подготовката на пациента

Ползи


  • Пациентите знаят точно какво да правят, кога и как — намаляват объркването и пропуснатите стъпки. Структурираното насочване подобрява придържането и води до по-плавни пътища за грижа.

  • Цифровите задачи заменят ръчните инструкции, телефонни обаждания и напомняния. Това спестява време на персонала и осигурява последователна, документирана комуникация.

  • Задачите се задействат автоматично въз основа на вида на срещата. Това подпомага индивидуализираните пътувания на пациентите с минимални ръчни усилия.

  • Пациентите могат да включат роднини чрез HeyFamily, за да помогнат за изпълнението на задачите. Това осигурява по-добра подготовка, особено за възрастни или зависими индивиди.

Представени възможности

Често задавани въпроси

Разгледайте ресурси и свързани продукти