Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо Drivetrain Analyzer Cloud?

Използвайте облака за подобряване на операциите си със задвижващ механизъм. Drivetrain Analyzer Cloud е приложение, задвижвано от изкуствен интелект, което оптимизира производителността, ефективността и надеждността на вашия задвижващ механизъм. Той помага да се избегнат непланирани прекъсвания и да се намалят разходите чрез непрекъснато анализиране на здравето на оборудването и потреблението на енергия. Получете денонощна глобална видимост за здравето и потреблението на енергия на целия си разпределен автопарк чрез един интуитивен интерфейс.

С Drivetrain Analyzer Cloud можете лесно да свържете всеки компонент на задвижващия механизъм към облака. Това приложение е наистина Plug and Play.

Основни ползи

Получете ROI бързо

Предсказуемата поддръжка на вашия задвижващ механизъм осигурява възвръщаемост на инвестицията ви в рамките на по-малко от година.

Удължете живота на продукта

Добавете до 30% към продължителността на живота на вашия задвижващ механизъм.

Намаляване на разходите

Спестете до 25% от разходите за поддръжка и оптимизиране на вашата машина.

Представени възможности

Започнете