Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Adage Solution for Cement Industry Kiln Inlet application се захранва от Adage Automation

Adage Automation предоставя цялостни решения за анализ на газ, като се започне от самостоятелни CEMS анализатори, TDLAS лазери, онлайн GC до заслони за анализатори до ключ и облачни табла за управление. Сертифициран съгласно нормите на TÜV и US-EPA, портфолиото му поддържа контрол на процесите, съответствие с емисиите и мониторинг на качеството на въздуха за нефт и газ, стомана, цимент, енергия и др. Базирана в Гоа, Adage води индийския пазар и обслужва над 50 държави чрез центрове в САЩ, ОАЕ и Саудитска Арабия, подкрепени от глобален екип за обслужване.

Защо Усъвършенствано решение за вход на пещ, за да издържи на висока температура и прах?

Усъвършенстваното аналитично решение за пещ (KAS) се справя със значителни предизвикателства, пред които са изправени циментовите заводи по целия свят, особено при мониторинга и поддържането на анализатори за входящи газове в пещта при екстремни условия на околната среда Системата KAS разполага със здрава сонда с права тръба, способна да издържа на температури до 1400°C и тежки прахови натоварвания, характерни за циментовите заводи. Той включва уникален пневматичен механизъм за прибиране, усъвършенстван материал на сондата и въздушни бластери за почистване на външната повърхност, всички от които драматично удължават живота на сондата. Освен това системата е оборудвана с авангардни газови анализатори, за мониторинг на емисиите и замърсяването на токсичните газове, отделяни от централата по време на производствения процес. Доказаната в полето в продължение на 12 години системата KAS вече е инсталирана в над 200 циментови заводи в над 50 страни, предлагайки несравнима надеждност и ефективност на индустриални гиганти като Holcim, Heidelberg Cement, UltraTech цимент и други.

Усъвършенствано решение за вход на пещ

Ползи

  • По-малко престой и по-малко поддръжка за клиентите намаляват ръчната поддръжка и увеличават наличността на анализаторите
  • Вградена безопасност за защита на персонала и оборудването по време на разстройства
  • Доказана производителност — над 150 системи, работещи в 43 страни, включително 70 за Holcim, Lafarge и Italcementi, дългосрочна наличност в най-трудните пещи в света
  • Adage доставя доказана обработка на проби, анализ и обслужване като еднократен пакет, опростяващ въвеждането в експлоатация и намаляване на общите разходи за собственост

Представени възможности

Приложения в реалния свят

Select...

Циментова индустрия

Система за вход на пещ в циментови заводи