Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

Защо SINUMERIK CNC роботика?

CNC управляваната роботика позволява по-интелигентен път към автоматизация. Една платформа SINUMERIK намалява инженерните усилия, опростява интеграцията и елиминира триенето при работа с множество системи. Това означава стабилни интерфейси, по-лесно пускане в експлоатация и предвидима производителност в цялото работно пространство на робота. Той осигурява по-висока наличност на машината, по-постоянно качество и работни процеси, с които съществуващите експерти, обучени по CNC, могат лесно да се справят.

Запознайте се с робота за машинни инструменти SINUMERIK​

В челните редици на CNC роботиката стои роботът за машинни инструменти SINUMERIK (MTR) — най-прецизният робот за обработка в света. MTR съчетава революционна концепция за задвижване с усъвършенстван контрол на движението SINUMERIK. Този пробив прави приложенията с висока сила, включително обработката на стомана, осъществими в рамките на клетката на робота.

Пробив в представянето

Абсолютната точност на траекторията е подобрена с над 200%, а производителността е увеличена с до 40%.

Повишена устойчивост

Високата динамична коравина в цялата работна зона позволява изпълнението на сложни задачи за обработка на стомана при високи процесни сили.

Разширени области на приложение

Приложения с висока точност – включително такива без процесни сили – като адитивно производство (AMF) и мастиленоструен печат, лазерно рязане и рязане с водна струя, се възползват от постиженията.

Първи стъпки със SINUMERIK CNC роботика

Системата SINUMERIK CNC Robotics съдържа множество градивни елементи, които работят безпроблемно заедно. Този раздел предоставя преглед на основните компоненти, които формират пълната система. Тези елементи позволяват прецизна, надеждна и напълно интегрирана роботизирана автоматизация за движения за управление на пътя.

Открийте как другите използват Run MyRobot /Direct Control

РОБЕЛ РАИЛ Автоматизация GmbH, Германия | Робот за машинни инструменти SINUMERIK за релсово фрезоване

Автоматизиран ремонт на железопътна стомана чрез високопрецизно роботизирано фрезоване, съчетаващо производителността на металорежещите машини с CNC с роботизирана гъвкавост за повишаване на производителността

Открийте какво е възможно за SINUMERIK CNC роботика

Select...

С управляваната от SINUMERIK роботска кинематика операциите по фрезоване могат да бъдат програмирани и изпълнявани точно както при традиционната машина с CNC. Контролерът осигурява прецизна точност на пътя, координирана многоосна интерполация и стабилна работа дори при сложни геометрии.

Често задавани въпроси