Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Изображението показва център за данни с персонализирани модули за разпределение на мощността.
ПРИЛОЖЕНИЕ В РЕАЛНИЯ СВЯТ

Персонализирани модули за разпределение на мощността „plug-and-play“

Сглобяемото, модулно решение за разпределение на електроенергия на Siemens осигурява цялостно и надеждно захранване в компактен формат (включително електрически компоненти, софтуер и инструменти), така че можете да изграждате центрове за данни с ускорени темпове.

A digital image of a data center with a person in the foreground, possibly discussing the digital journey of the center.

Предизвикателство

Консумацията на енергия в центъра за данни е огромна. Технологичните решения за захранване трябва да бъдат надеждни - но и бързи за инсталиране, за да бъдат в крак с нарастващото търсене.

Решение

Нашите персонализирани plug-and-play захранващи модули покриват цялото средно и ниско напрежение първично и вторично разпределение, от захранващия полюс до стелажите на сървъра. Модулът се доставя сглобяем от нашата фабрика и персонализиран според вашите специфични нужди от енергия.

Отключете двойно включване и игра с дигиталния близнак

Сглобяемите енергийни решения за центрове за данни са проектирани с BIM още от самото начало, включително продукти на трети страни. Това прави инсталирането и пускането в експлоатация на вашето захранване не само по-бързи, но и ви дава допълнителната полза от интегрирането му във вашата система за управление на сградата. Данните в реално време за енергийния близнак на вашия център за данни ви помагат да увеличите производителността на жизнения цикъл, правят отстраняването на неизправности по-бързо и цялостната работа по-ефективна и надеждна.

DAM ID: 04315a4e-f0e1-4e33-9d50-7a1d2a299ae4

Модули за различни приложения

Подстанция Електронна къща

За операции на разпределителни системи (DSO) и промишлени приложения

  • Стационарно разпределение на мощността
  • Входна подстанция
  • Обикновено инсталиран повдигнат

Приложение за електронна къща за VR

Плъзгачи

За центрове за данни

  • Стационарно вътрешно разпределение
  • Не влизащ (вграден плъзгач в стаята) или контейнер за влизане

Приложение за сървъри за център за данни

Мобилна електронна къща

За DSO

  • Временно разпределение на електроенергията
  • Заслон за ходене или специални оперативни проекти

Mobile приложение за електронна къща за VR

ИД на ДАМ: 29c2b89c-2add-4217-807c-40b3373d46a8

100% персонализиран дизайн

Икона на камион за доставка с отворена товарна зона и видима седалка на водача.

50% по-кратко време за доставка

Илюстрация на човек, който държи касичка с тъжно лице.

До 20% намаление на Capex

Икона без емисии със зелен фон и бял контур на глобус.

-27% емисии на CO₂

ПРОУЧВАНЕ НА КАЗУСИТЕ

Изграждане на голям капацитет за по-бързи големи данни

Digital Reality от Сан Франциско винаги се стремят да разширят капацитета възможно най-бързо, за да отговорят на непрекъснато нарастващото търсене на честотна лента. Ние помагаме за намаляване на времето за изграждане със собствен модул за захранване plug-and-play.