Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
КАЗУС

Устойчиво възстановяване на топлината в центъра за данни Инфоманиак Д4

В Женева цифровата инфраструктура се превръща в актив на местната общност: D4 възстановява топлината, генерирана от техните сървъри, и я доставя на местната отоплителна мрежа - затопляйки около 6000 домове през зимата. Siemens осигурява гръбнака за разпределение на електроенергията за тази широкомащабна повторна употреба на енергия.

Устойчив център за данни в Женева

Infomaniak разработи центъра за данни D4 в Женева заедно с кооперацията La Bistoquette и Services Industriels de Genève (SIG). Построено под земята под обществен парк, съоръжението съчетава изчисления с висока плътност с концепция за устойчива градска енергия. Вместо да отхвърля излишната сървърна топлина, D4 я улавя и я подава в централната топлинна мрежа в Женева, доставяйки отопление и топла вода за около 6000 жилища. Проектът съчетава устойчива ИТ инфраструктура с енергийно ефективни операции и устойчива градска интеграция.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Превръщане на отпадъчната топлина на сървъра в ресурс на общността

D4 управлява система за възстановяване на топлината със затворен цикъл, която използва повторно енергия, генерирана от ИТ операции. Цялата електроенергия, консумирана от сървъри, инвертори и охладителна инфраструктура, в крайна сметка се превръща в топлина при приблизително 40—45°C. Тази топлина се прехвърля чрез топлообменници въздух-вода и се модернизира с помощта на термопомпи, преди да бъде подадена в централната топлинна мрежа в Женева. Охладената вода при около 28°C се връща в центъра за данни, за да регулира температурите на сървъра, елиминирайки необходимостта от конвенционална климатизация. Системата работи без консумация на вода и се захранва изцяло от възобновяема водна и слънчева енергия.

Измерване на ефективността за устойчивост

D4 работи с около 10 000 сървъра и използва повторно 95% от енергията, консумирана като топлина. С 1,7 MW възстановена енергия, той може да доставя топлина на 6000 енергийно ефективни жилища през зимата или 20 000 петминутни душове през лятото дневно, като избягва до 3600 тона емисии на CO₂ годишно в сравнение с природния газ.

1.09 Средна PUE

0.95 Среден ERF

1,7 МЕГАВТА Обща използвана топлинна мощност

Устойчивото разпределение на електроенергията като основа

Концепцията за повторна употреба на енергия на D4 зависи от непрекъснатата и стабилна работа на нейната цифрова инфраструктура. За да поддържа високите изисквания за наличност, Infomaniak внедри излишна електрическа архитектура, базирана на технологията за разпределение на електроенергия на Siemens в своите критични системи:

  • Разпределителни табла SIVACON S4 за основната електроразпределителна система
  • SENTRON 3WA 3WA/3VA прекъсвачи за безпроблемно превключване между мрежа, UPS и резервни генератори
  • Шина за шини SIVACON 8PS за ефективно предаване на енергия с минимални енергийни загуби

Заедно с излишните захранвания със средно напрежение, двойните UPS системи и генерирането на резервни копия, инфраструктурата осигурява електрическата устойчивост, необходима за непрекъснати операции в центъра за данни и стабилна производителност на системата.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Днес PUE вече не е достатъчен в условията на извънредната ситуация в климата. Трябва да разгледаме и нови показатели като ERE и ERF. Цифровата инфраструктура трябва да бъде двигател на енергийния преход, а не само потребител на електроенергия.
Борис Зигенталер, основател и граѓански организации в Инфоманиак

Кръгов план за цифрова инфраструктура извън PUE

D4 демонстрира как устойчивата електрическа инфраструктура, възобновяемата енергия и възстановяването на топлината могат да работят заедно, за да създадат по-устойчив модел за цифрова инфраструктура, който се връща на заобикалящите ги общности.

Гледайки отвъд традиционните показатели за ефективност, проектът доказва, че центровете за данни могат да използват по-добре енергията, която консумират, като същевременно поддържат високо надеждни операции. За да насърчи по-широкото приемане, Infomaniak публикува концепцията D4 като проект с отворен код заедно с EPFL, IMD и Университета в Лозана като част от програмата E4S на d4проект.орг.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20