Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?

На бърз път към разширяване на мрежата

В Холандия нарастващото търсене на енергия и задръстванията на мрежата изискват масово разширяване на мрежата. Ограниченият капацитет забавя връзките за домове, бизнеси и проекти за възобновяеми източници. Enexis и Siemens стандартизират внедряването на подстанциите, за да увеличат капацитета, да намалят сложността и да ускорят разширяването на мрежата.

Амбициозни цели

За Enexis предизвикателството беше не само да се построят повече подстанции, но и да се направи това с по-кратки срокове за изпълнение, по-ниска сложност на проекта и безкомпромисна надеждност. Стандартизираният подход се превърна в ключът към мащабирането на разпространението в холандската мрежа.

Keyvisual - синьо семейство продукти от ГИС

Надеждно разпределение на енергията с изолация без F-газ

Енергийните инженери и мрежовите оператори разчитат на синя ГИС за разпределителни уреди без F-газ и цифрово наблюдение на мрежата.

Акценти на проекта

800 подстанции

Планиран в продължение на осем години.

10х увеличаване

в капацитета за внедряване.

1 седмица

от инсталацията до експлоатацията.

0 F-газ

благодарение на blue GIS технология.

Енергийният преход изисква електрическа мрежа, която може да расте по-бързо от търсенето. С това стандартизирано решение помагаме на Enexis да разгърне капацитета си по-бързо, като същевременно използва изолационна технология без F-газ и поддържа висока надеждност. „— Joanne Meijboom Kemhout, управляващ директор, Siemens Холандия
Джоан Мейбум-Фернхаут, Управляващ директор, Siemens Холандия
Енексис NXPLUS C 24

Стандартизиран модел, създаден за мащаб

Enexis представи стандартизирана концепция, базирана на напълно предварително сглобени и тествани плъзгащи подстанции. Чрез намаляване на сложността на инженерството и инсталацията, този подход позволява по-бързо и повтарящо се внедряване в мрежата, като същевременно поддържа надеждността. В основата на решението е NXPLUS C 24 — blue GIS на Siemens, предназначен за първични разпределителни мрежи до 24 kV. Като част от blue GIS портфолио на Siemens, той съчетава доказана технология за вакуумно превключване с предимствата на газоизолираните разпределителни устройства, поддържайки стабилен и мащабируем модел на внедряване.

Правилната производителност за разширяване на мрежата

Системата предлага силна производителност за взискателни мрежови приложения, с номинални стойности от 25 kA/3 s, ток на шината 2500 A и захранващ ток 2000 A. Интегриран в тези решения за плъзгане, той помага на Enexis да ускори инсталацията и пускането в експлоатация, като същевременно създава повторяема основа за разширяване на мрежата. NXPLUS C 24 — blue GIS използва технология за изолация Clean Air без F-газ, позволяваща разпределение на средното напрежение без F-газ без компрометиране на производителността или надеждността. Устройствата могат да бъдат инсталирани и пуснати в експлоатация в рамките на един ден. Допълнителните функции включват компактен дизайн без поддръжка и интегрирани цифрови контроли, което прави решението подходящо за внедряване с голям обем.

Енексис кран 1280x720px
Работейки със Siemens и използвайки стандартизиран подход, можем да изграждаме по-бързо и да свържем повече клиенти. Това е от съществено значение за разширяване на капацитета на мрежата, необходим за свързване на домове, предприятия и проекти за възобновяема енергия.
Хан Слотвег, COO, Енексис

Оперативни ползи с един поглед

Икона рутер

По-бързо разширяване

Ускорява внедряването на мрежата чрез стандартизиран модел на внедряване.

Икона Събитие

По-кратки срокове

Намалява продължителността на проекта от доставката до въвеждането в експлоатация.

Изпълнение на ефективността на иконата

По-голяма ефективност

Подобрява ефективността на разходите чрез повтарящ се дизайн и монтаж.

Мащабируема икона

Повече капацитет

Увеличава способността за свързване на клиенти и проекти за възобновяеми източници.

Инженер Енексис

Мащабиране на капацитета там, където има най-голямо значение

Първият плъзгач беше инсталиран през октомври 2024 г., демонстрирайки как стандартизацията може да превърне сложен инфраструктурен проект в по-измерим модел на внедряване. Този нов подход позволява на Enexis да увеличи капацитета за разполагане от около 10 до 100 подстанции годишно, планирани до 800 подстанции. Този модел спомага за намаляване на задръстванията на мрежата, ускоряване на разширяването на мрежата и създаване на допълнителен капацитет на мрежата за свързване на нови клиенти и проекти за възобновяема енергия. Следователно стандартизацията не е просто принцип на проектиране, а практичен лост за по-бързо мащабиране на критичната инфраструктура.