Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Monte Rosa Hut, Швейцария

Извеждане на енергийната и оперативната ефективност до нови висоти

Открийте как Monte Rosa Hut постига изключителна енергийна и експлоатационна ефективност чрез иновативна технология на Siemens в екстремни алпийски условия.

Създаване на интелигентна сграда в средата на Алпите

На надморска височина от 2883 метра Monte Rosa Hut предлага подслон и настаняване на планинари и туристи в Алпите на Вале. Възобновяемите енергийни източници и интелигентната строителна технология зад блестящата фасада на „Планински кристал“ гарантират, че престоят им е не само приятен, но и възможно най-ефективен и устойчив.

Така че предизвикателствата: Как създавате комфортна среда за гостите и персонала, която има най-малко въздействие върху околната среда? И как да отстранявате неизправности през зимните месеци, когато обилният сняг прави хижата още по-недостъпна?

Отговорът е двоен: имате нужда от възобновяема енергия, за да намалите въглеродния си отпечатък, и интелигентна сграда, до която можете да получите достъп и да контролирате отвсякъде. В хижа Monte Rosa Hut това правят възможно интегрираната система за управление на сградите, Desigo CC и цифровата платформа за строителство, Building X.

Основни факти

Общ преглед на проекта

Monte Rosa Hut
  • Building X облачно дистанционно управление и мониторинг с Energy Manager, Operations Manager и Comfort AI
  • Локална работа и мониторинг с Desigo CC
  • Building X свързва всяка система и устройство
  • 84 m² фотоволтаични панели на покрива плюс 70 m² върху специална конструкция
  • 60 m² слънчеви топлинни колектори за производство на топла вода
  • Съхранение на енергия от батерията
  • Оползотворяване на местните ресурси от топени води
  • Мини електроцентрала за резервно захранване и топлина
  • Отопление
  • Термично съхранение
  • Дезинфекция на водата
  • Heat recovery ventilation
  • Пречистване на отпадни води
  • Повторна употреба на сива вода
Времева линия на проекта

Пикова производителност при екстремни условия

Select...

Основни етапи за 2010 г.

  • Откриване на Monte Rosa Hut
  • Висока степен на автономия чрез PV
  • Обработка на всички данни за сградата в Navigator
Building X

Лесен достъп до отдалечени места

bx-sustainable-infrastructure-zermatt-press-release-resource-feature_1920x1080

От 2024 г. отворената и гъвкава IoT платформа Building X работи като „операционна система“ на хижа Monte Rosa Hut. Той прави всички данни, генерирани от полеви устройства и управлението на сградата Desigo CC, достъпни за приложения, които могат да наблюдават и контролират цялата сграда.

Building X е отворена платформа, която е агностика на доставчика. С нашите готови за употреба приложения операторът на хижата може да има достъп до системите на сградата по всяко време, дори дистанционно при най-тежките условия, когато хижата не може да бъде физически достигната.

ИЗГРАЖДАНЕ НА X ПРИЛОЖЕНИЯ

Solutions, използвани в хижа Monte Rosa Hut

Сграда X - Икона на приложението Energy Manager

Energy Manager

Енергийният мениджър е най-важният инструмент за направата на Monte Rosa Hut възможно най-устойчива. На всеки 15 минути системата за управление на сградата, Desigo CC, изпраща данни от хижата към облака. Там приложението Energy Manager анализира данните и идентифицира неефективността.

Сграда X - Икона на приложението на операционния мениджър

Operations Manager

Оперативният мениджър използва данни от контролери и шлюзове за дистанционно наблюдение и отстраняване на неизправности в Monte Rosa Hut. Това подпомага оператора на хижата да поддържа сградата поддържана и работи дори когато физическият достъп не е възможен през зимните месеци.

Започнете сега