Skip to main content
Тази страница се показва с помощта на автоматизиран превод. Вместо това вижте на английски?
Разширена реалност

Опит на Siemens AR

Научете как цифровите технологии на Siemens създават осезаемо реално въздействие чрез подобряване на устойчивостта и ефективността. Тази страница предоставя ясни примери за нашата работа в областта на възобновяемата енергия, транспорта без емисии, интелигентните сгради и производителността на фабриките.

Примери за въздействие в реалния свят

Тук ще намерите примери как технологиите оказват реално влияние в създаването на устойчиво бъдеще.

Азорските острови Терсейра

Увеличете възобновяемата енергия с 50%

Когато наблюдаваме и контролираме потреблението на енергия и производството на възобновяема енергия, можем драстично да намалим емисиите на CO2.

S-Bahn Мюнхен (16x9)

Намаляване на емисиите от влакове с 30%

С цифров близнак на водородния влак можем да го проектираме така, че да работи по-ефективно и без CO2, използвайки зелен водород.

Основни визуални интелигентни офиси

Спестете енергия с поне 30%

Правейки сградите по-интелигентни с цифрови решения и технологии, базирани на данни, можем да спестим поне 30% от енергията, което спомага за постигането на бъдещите стандарти и запазване на стойността на недвижимите имоти.

Бад Нойщат Производство на снимки W0A9815

Увеличете производителността с 25%

Превръщайки се в дигитално предприятие, новите и съществуващите фабрики могат да бъдат по-ефективни и печеливши.