1852-1855
Bau des russischen Staatstelegraphennetzes
1853
Errichtung eines Baubüros in St. Petersburg
1855
Gründung einer Siemens-Niederlassung in St. Petersburg unter Leitung von Carl Siemens
1855-1867
Wartungsverträge für das Staatstelegraphennetz ("Remonte")
1882-1883
Errichtung eines Kabelwerkes in St. Petersburg
1886
Gründung der "Gesellschaft für elektrische Beleuchtung": Installation großer Beleuchtungsanlagen in St. Petersburg und Moskau
1898
Gründung der Russische Elektrotechnische Werke Siemens & Halske AG", St. Petersburg
1913
Gründung der Russische Aktiengesellschaft Siemens-Schuckert
1927
Baubeteiligung am sowjetischen Wassergroßkraftwerk Dnjeprostroj (1932 fertiggestellt)
1928-1936
Ein Konsultationsbüro wird in Moskau eingerichtet
1934
Beratungs- und Projektierungstätigkeit beim Bau der ersten Moskauer U-Bahn
1959
Lieferung von 20 Lokomotiven mit Siliziumgleichrichtern in die UdSSR
1971
Siemens eröffnet eine Vertretung in Moskau
1975
Lieferung einer Automatisierungsanlage für die produktivste Walzstraße der Welt in Tscherepowetz
1982
Lieferung der kompletten Ausrüstung des Allunionskardiozentrums in Moskau
1991
Eröffnung eines Zweigbüros in St. Petersburg
1996
Errichtung der längsten Richtfunkstrecke der Welt Moskau-Chabarowsk (ca. 8000 km)
1997
Gründung der Regionalgesellschaft OOO Siemens
2003
Grundsteinlegung für Siemens Headquarters Russia in Moskau
2005
Siemens baut Mobilfunknetze für MTS in Russland, Weißrussland und der Ukraine aus
2006
Siemens erhält von der russischen Evrazholding Group den Auftrag, das Stahlwerk von Nizhniy Tagil Iron and Steel Works (NTMK) zu modernisieren
2007
Startschuss für Produktion von insgesamt acht Hochgeschwindigkeitszügen vom Typ Velaro RUS für die russische Eisenbahn (RZD)