跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

PROFINET — 现场实时通信

使用 PROFINET 优化您的工业通信。领先的工业以太网标准正在实现从现场到云的实时、安全、稳健和灵活的连接。

久经考验。高性能。PROFINET

用于数字化的工业通信

PROFINET 是一种全球值得信赖的高性能通信标准,可提供开放性、灵活性、效率和出色的性能。它可以无缝连接所有工业环境中的机器和系统,从而释放数字化的经济潜力,并实现 OT 和 IT 之间的无缝网络。

开放性: 通过开放的工业以太网标准实现真正的独立于供应商的集成,该标准保护现有投资,支持通过标准网络技术和各种工具进行调试和诊断,并与 OPC UA 等现代技术融合。

灵活性: 通过多功能工厂架构、固定和移动连接解决方案、无线和安全相关应用程序、可扩展和可扩展的网络结构以及与 OPC UA 的无缝互操作性,实现高度适应的自动化概念。

效率: 通过智能工程、预测性测试、快速调试、全面诊断、节能功能以及所有机器的统一布线、诊断和 IT 通信,减少停机时间、维护工作量和资源消耗。

性能: 通过聚合 IP 和实时通信、精确的运动控制、高稳定性、快速的设备启动和超快的确定性数据交换,提高生产力。

电缆连接到带有绿色状态指示灯的设备。

探索产品

使用强大的软件工具配置、监控和优化 PROFINET 网络。实现快速调试、自动检查、主动规划和验证,确保高效、灵活的工业通信。

PROFINET — 四人之力的生产力

了解如何使用 PROFINET 配置文件提高工作效率的四大优势。听听一些客户的经验,了解如何实施这些因素。

常见问题解答

发现各种可能性

该图显示了一家工厂,上面有网络安全盾牌,表明了安全的工业运营。

工业网络安全

Security 信息

为了保护工厂、系统、机器和网络免受网络威胁,必须实施并持续维护一个全面的、最先进的工业安全概念。西门子的产品和解决方案仅构成此类概念的一个元素。