Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
夜间城市天际线的全景视图,包括建筑物和灯光。
数字平台

Building X

通过一个平台管理建筑物的运营。通过优化能源使用、租户舒适度和安全、维护和安保等领域,做出数据驱动的决策,改善可持续性、运营和绩效。

加入我们的合作伙伴生态系统

提供服务、销售或开发新应用程序 — 了解我们如何与您合作以提供最佳的客户体验。

Building X 是什么?

Building X 是一个运行应用程序的平台,可帮助您管理建筑运营。它为安全的实时数据提供了核心基础,支持各种用例。

为Building X platform提供的应用涵盖所有行业和核心建筑用例类别:

  • 能源和可持续发展
  • 安全和保障
  • 操作和维护
  • + 更多正在开发中

探索应用程序

为什么 Building X?

建筑物占全球排放量的40%,运营成本的80%。为了应对气候变化和提高盈利能力,更好的建筑管理至关重要。

Building X 现已获得 UL Solutions 智能系统认证白金卡,用于连接、网络安全和互操作性。

30% 节省能源

由于数据驱动的能效优化,客户使用 Building X 可以节省高达 30% 的能源。

10% 净营业收入

由于更智能的运营工作流程和更快的问题解决,客户的净营业收入增加了多达10%。

24/7 透明度

受益于建筑物所有系统的无与伦比的 IT 和 OT 集成,打破数据孤岛,享受全天候透明度。

探索 Building X applications

探索我们强大的人工智能应用程序套件,这些应用程序旨在优化您在任何行业中建筑运营的各个方面。

Building X 的人工智能应用连接示意图显示在装有城市建筑的平板电脑上。

了解客户如何使用 Building X

字母 X 镶嵌着一张色彩鲜艳的城市建筑全景照片。

Building X 客户

探索您的建筑如何走向未来。

案例分析

PRODEA Investments

PRODEA Investments是希腊最大的房地产投资公司,拥有345项资产组合,正在将其建筑可持续性推向新的高度。

建造可持续的自主建筑

公司:PRODEA Investments

西门子软件:Building X

未来愿景:利用技术作为可持续发展的加速器。实现雄心勃勃的净零排放目标。

常见问题解答