Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

Motor Condition Monitoring with Automated Spark Detection AI 技術支援 Unleash Live

開發人工智慧型視訊分析平台,旨在提供即時洞察,以降低成本、提高生產力、提高準確度和提高安全性。該公司的平台使用人工智能算法通過閉路電視,空中無人機攝像頭,機器人攝像頭和傳感器來跟踪和監控視頻流中的對象,使客戶能夠提供即時決策功能,以更好地管理現場操作。

為什麼 AI 驅動的直流馬達刷子監控?

即時釋放,西門子合作,大幅改善直流電機維護。傳統方法依賴於手動檢查,這對於檢查正在運行的馬達的人員來說,這對於檢查運行中的機構該解決方案全天候持續監控馬達刷子,無需關機。先進的 AI 分析捕獲的視頻數據,識別潛在的問題並準確預測刷子磨損。它使操作員能夠獲得有關刷子健康的即時資訊,使他們能夠安排主動維護、最大限度地減少停機時間並最大化生產。由於其易於現場部署,該解決方案很容易訪問。該解決方案利用西門子 IPC520A (Tensorbox) 進行邊緣處理,並提供豐富的分析和來自現有感測器的信息。這項全面的資料與您的預測分析系統無縫整合,以全方位檢視運動健康。

優勢

  • 持續監控-24/7 與工廠一起運作
  • 實時信息-操作員接收即時更新
  • 增強精度-西門子與 Uneash 之間的合作提供精準度

特色功能