Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

為什麼選擇工程副駕駛 TIA 標準?

工程副駕駛 TIA 是一個由 Genai 驅動的 TIA Portal 中的工程助理。它會產生 PLC 程式碼、測試案例、HMI 視覺化、JavaScript 程式碼、磁碟機組態,並為您的工程問題提供快速解答。

  • 減少錯誤:自動程式碼產生最大程度地減少潛在的錯誤,從而導致更可靠的自動
  • 增強了解:解釋代碼的能力有助於培訓工程師
  • 提高效率:工程師可以專注於更重要的任務,提高整體生產力

主要優勢

解決技術工人短缺

日益缺乏熟練的自動化工程師,使高效的工作流程變得至關重要。新標準提升生產力和品質,同時降低複雜工程中的錯誤風險,確保長期成功。

創新週期短暫的改變遊戲

創新週期越來越短,增加工程中的時間壓力。透過更快速、自動化程式碼產生和簡化的面板視覺化功能,開發時間大幅縮短,節省寶貴的時間。

從重複性任務到高價值工作

自動化工程師花費大量時間在重複性工作上,從而限制效率。生成式 AI 通過自動化這些任務來減少工作負載,使工程師能夠專注於更高影響力的工作。

特色功能

使用生成式 AI 提高工程效率並自動化日常工作流程。

tia-portal-intelligent-1280x720v2

PLC 的智能程式碼生成與測試

不再繁瑣的手動編程。TIA 的工程副駕駛員通過以下方式協助工程師:

  • 從描述產生 SCL 代碼
  • 為現有 SCL 區塊創建測試用例以確保功能驗證
  • 記錄程式碼
  • 生成 LAD 代碼(即將推出)

在 WinCC 整合中創建人機介面視覺化

透過以下內容的無縫支援,讓您的 WinCC 統一人機介面變得生動:

  • 建立和設定 WinCC 統一的人機介面裝置和螢幕
  • 無縫開發和整合 JavaScript
  • 輕鬆移轉您的經典 VBScript
tia-portal-creation-1280x720
tia-portal-drive-1280x720

磁碟機設定與硬體配置

工程副駕駛通過以下方式協助自動化工程師:

  • 新增 SIMOTICS 馬達和編碼器,並設定單軸驅動系統的讀寫參數
  • 通過使用 Excel 和/或提示自動設置設置來簡化設備設置

專案組態

專為支援自動化工程師而設計,適用於 TIA Portal 的工程副駕駛員,有助於簡化工作,例如:

  • 翻譯 TIA Portal 項目文本
  • 解釋專案前後關聯
tia-portal-project-1280x720
tia-portal-hmi-1280x720

TIA Portal 指導和支持

工程副駕駛 TIA 標準提供快速回應,並為與 TIA Portal 工程相關的問題提供相關專家專業知識。它還使工程師能夠輕鬆存取和查詢工程軟體的文件。

體驗工程副駕駛 TIA 的行動

通過我們的互動式點擊演示進入日內亞驅動的工程世界!探索使用者介面、嘗試直觀的功能,並瞭解 Engineering Copilot 如何自動化任務並最佳化工作流程。點擊下面探索!

tia-portal-experience-1280x720

開始使用工程副駕駛 TIA 標準

Select...

工程副駕駛飛行員 TIA 標準的預覽版包含哪些內容?

授權模式:

  • 一個授權(座位),最多允許三個使用者指派
  • 一個座位一次只能由一位用戶使用

使用限制:

  • 每個座位,每月:

    • 600 個聊天請求
    • 上傳 2000 個文件頁
  • 綜合使用情況: 每月的聊天請求和文件上傳都會彙總在同一 Industry Organization Account 內的所有工程 Copilot TIA 標準授權,並且任何使用者都可以在該月內使用。
  • 文件上傳總限制(每位指派的使用者): 最多可達 10,000 頁

託管服務意味著西門子提供所需的 AI 服務和雲端基礎架構。請參閱常見問題的「預覽」詳細資訊。

常見問題