Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

End-to-End Energy Management System (EMS) 技術支援 Teknologix Automation

自 2008 年以來,TEKNOLOGIX 一直成為中東的可信賴的關鍵式智能自動化解決方案提供商。我們專注於在 PLC、SCADA 和運動控制系統中提供精心設計的概念和實現。
作為該地區的創新工業 4.0 解決方案供應商之一,我們在部署先進技術,例如能源管理系統 (EMS) 和線路管理系統 (LMS),與 AI 無縫整合,以進行智能資料擷取。
我們在餐飲和快速食品領域擁有豐富的經驗,使我們能夠提供量身定制的高性能自動化策略,從而推動營運卓越。

為什麼 商店樓層到頂層透明度?

大多數餐飲和快速消費品客戶對能源消耗的知識有限,因此難以實現可持續發展目標,並使營運團隊沒有所需的工具。TEKNOLOGIX 端對端能源管理系統 (EMS) 將計量整合在工業網絡中,將新資產和現有資產連接,將能源和生產數據轉換為符合 ISO 50001 的可操作儀表板

工業控制系統網路圖

優勢

  • 降低營運成本:透過即時監控來識別能源效率不足、消除浪費並降低峰值能源需求
  • 法規遵循與報告效率:簡化符合 ISO50001 標準的稽核文件和自動報告
  • 數據驅動的決策:使設施管理員使用可操作的儀表板,並支持節能技術的投資決策

特色功能

現實世界應用

Select...

阿爾古萊爾食品

阿爾古萊食品成立於 1976 年,是總部位於阿聯酋的領先食品生產商。2024 年,Al Ghurair Foods 與 Teknologix 合作,部署西門子能源經理 PRO,在其麵粉廠、煉糖廠、動物飼料、雞蛋生產和油加工廠的集中能源管理。