Spectrum 電源進階分配管理系統 (ADMS) 是一個整合式軟體系統,用於管理、協調和優化配電網。它通過將 SCADA 功能和停電管理統一在一個平台中,幫助公用程序提高可靠性、整合不斷增長的 DER,並簡化營運。透過資料驅動的情境感知和豐富的 2D/3D 視覺化功能,操作員可以獲得洞察力,在正確的時刻做出正確的決定。
為了提供適合未來的彈性和進階分析功能,Spectrum Power 可以透過 Gridscale X 模組輕鬆擴充。頻譜功率 ADMS 設計安全,採用基於 IEC 62443-3-3 的多層安全措施和持續維護。它符合國際標準與 IT 系統無縫整合。