Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

為什麼選擇 SITRANS LR500?

SITRANS LR500 系列可在各種應用中為液體和固體提供高性能 80 GHz 雷達液位測量。該系列在嚴苛的工業環境中支援更安全的操作、最佳化的流程和自信的決策,提供卓越的準確性、強大的診斷和先進的信號處理。

靈活設定,符合您的工作流程

使用直觀的本機介面、透過行動裝置無線存取或無縫整合至控制系統,以您的方式設定和操作裝置,以縮短設定時間並簡化生命週期管理。

值得信賴的可靠性能

先進的診斷、健康狀況監控和驗證工具可確保測量完整性,以及早期偵測問題,並支援維護與品質保證策略。

專為合規性而設計

高量測精度、低能耗和安全應用支援,可協助您安心滿足法規、環境和營運要求。

版本

描述

連接

溫度

西特蘭斯 LR510

液體用螺紋鏡頭天線

316L 或 C22 合金的 ¾ 英寸、1 吋、1-1/2 吋連接

攝氏 -40 至 250 度,高達 40 巴,第二線防禦選項

西特蘭斯 LR530

適用於極端條件的法蘭封裝天線

1 吋 /DN25 至 8 吋 /DN250 尺寸,搭配嵌入式聚四氟乙烯鏡片

攝氏 196 度至 200 度,高達 25 巴

西特蘭斯 LR550

用於固體和液體的聚合物喇叭天線

天花板或壁掛式支架,高分子法蘭 3 吋 /DN80 至 8 吋 /DN200

遠距離和 3° 窄光束

西特蘭斯 LR580

鏡頭天線,內置固體瞄準凸緣

法蘭從 3 英寸 DN80 到 6 英寸/DN150

包括空氣清洗連接,攝氏 -40 至 250 度

特色功能

先進的 80 千兆赫雷達技術

窄光束角度和高訊號靈敏度,即使在具有挑戰性的條件下,例如灰塵、蒸氣、渦流或複雜容器幾何形狀,也能進行準確、非接觸式水平測量。

適用於嚴苛的應用程式的流程

流程智慧使用動態閾值曲線和迴聲辨識,即時適應不斷變化的條件。它可靠地忽略混亂、攪拌器和結構迴聲,在具有挑戰性的液體和固體應用中提供準確的液位測量。

經過嚴格的開發經驗證的性能

SITRANS LR500 系列由全球西門子團隊開發,在推出前經過廣泛的機械、環境和準確性驗證。該系列具有寬廣的壓力和溫度能力、危險區域認證和經過驗證的 1 mm 精度,在全球嚴苛的工業應用中提供可靠的性能。

準確的水平和體積計算

SITRANS LR500 使用 80 GHz 雷達測量距離,並將其轉換為精確的水平或空間測量。具有內置的儲罐和倉庫幾何圖形或可定制的帶子表,它還可靠地計算體積以進行庫存和流程管理,不受壓力、溫度、灰塵或蒸氣影響。

近距離抑制減少積聚衝擊

近距離抑制可持續偵測並消除天線附近因材料積聚而造成的不需要的回聲。通過防止錯誤的高級讀數和滋擾警報,可大幅減少清潔、維護工作以及意外停機時間。

常見問題

其他資源和相關產品

產品詳情

目錄 | 雷達液位發射器

應用範例 | 雷達液位發射器

產品注意事項 | 雷達液位發射器

技術數據 | 雷達液位發射器

下載

下載 | 證書

圖像資料庫 | 圖像、圖形和繪圖

手冊 | 雷達液位發射器

下載 | 軟件下載

支援

線上支援 | 所有產品

線上支援 | 技術論壇

線上支援 | 建立新的支援請求

常見問題 | 雷達液位發射器

影片 | 水平測量