all
基於功能的 SLAM
使用以功能為基礎的同時本地化和映射 (SLAM) 進行精確導航。即使在動態的工業環境中,您的 AGV 可以在其環境中準確地映射和本地化。
SIMOVE ANS+ 是一種基於激光導航系統,適用於自動引導車輛(AGV)和自動移動機器人(AMR)。它為通用硬件平台上的應用程序提供路由和地圖管理。操作通常可靠、準確的 AGV 和 AMR 導航時會遇到困難。SIMOVE ANS+ 通過功能為基礎的 SLAM 提供精確的導航控制,使用自然地標準定位。將其整合到 SIMOVE 載具控制系統中,以標準化您的方法。模組化開放式系統設計提供靈活性。最多可使用四個雷射感測器來提高導航準確度並增強安全性。
實現運動和 AMR 獨立操作,可在各種移動機器人艦隊中部署。整合 SIMOVE ANS+ 以優化您的自動化策略,而不受硬體限制。
使用營運環境中的自然地標來定位 AGV。消除人工標記的需求,以便在新版面或變更的佈局中快速部署。
使用現代化的基於 Web 的工程工具進行直觀的系統配置和管理。透過可存取的介面簡化設定和維護。
使用以功能為基礎的同時本地化和映射 (SLAM) 進行精確導航。即使在動態的工業環境中,您的 AGV 可以在其環境中準確地映射和本地化。
享受模組化的開放系統架構,以滿足各種市場需求。與現有基礎架構和未來擴展整合,以支援您不斷變化的自動化需求。
整合多達四個不同的雷射感測器,以實現強大的環境資料擷取。這種多感測器方法可提高感知和可靠性,以便您的 AGV 可以更安全地運行。