all
多點觸控顯示器
直接在您的機器上安裝我們的工業多點觸控寬屏顯示器。透過顯示埠或 HDBaseT 和 USB 將裝置連接至電腦,以延長距離。
WARNING_TOO_LONG_ 符合特殊需求的 SIMATIC 設備是專門設計的 IPC 產品,適用於獨特的安裝情況或表面堅固性至關重要的情況。這允許在嚴苛、塵埃環境或食品和飲料行業等衛生清潔的區域中實現緊湊、去中心化的操作概念。產品組合包括用於支撐臂安裝的全方位 IP65 保護裝置,以及採用不銹鋼前端的機型,適用於衛生應用。
SIMATIC PRO 裝置具備緊湊、去中心化的操作概念、IP65 防護和堅固的鋁合金外殼。從多種安裝選項中進行選擇,例如使用底座或通過支撐臂安裝設備。
使用我們的 SIMATIC HMI PRO 系統和模組化擴充功能,設定 IP65 防護、無機櫃的自動化解決方案。擴展自動化解決方案,以適應不斷變化的營運需求。
在敏感的食品和飲料生產環境中保持衛生標準。我們的 SIMATIC HYG 設備採用不銹鋼正面,易於清潔和碎片保護,以滿足嚴格的行業要求。
直接在您的機器上安裝我們的工業多點觸控寬屏顯示器。透過顯示埠或 HDBaseT 和 USB 將裝置連接至電腦,以延長距離。
我們的 PRO 裝置採用面板電腦 IPC277G,提供強大的工業功能,可在惡劣條件下靈活使用,而無需維護。充分利用強大的 Intel 原子架構,具有多達四個核心和 32 GB 記憶體。
設計用於食品、飲料或製藥行業的設備。我們的工業平面板衛生符合 EHEDG 和 FDA 的要求,經 Frauenhofer 研究所驗證,並採用衛生優化的不銹鋼設計。