all
獲取和處理電變量
收集,顯示和傳輸電變量:交流電流,電壓,功率類型和諧波。根據 IEC 61000-4-30 進行量測量和事件,包括閃爍,以實現精確、符合規範的資料擷取。
SICAM P855 是一款電源品質 (PQ) 記錄器,可用於全面的電氣參數監控和報告。它會在各種電源系統中收集、顯示和傳輸關鍵電氣變量,例如交流電流、交流電壓、功率類型和諧波。
電源供應器品質不佳不僅對營運和安全造成負面影響,而且還會增加成本。SICAM P855 通過全面獲取和記錄供應質量參數來解決這個問題。識別弱點並採取措施以確保穩定、可靠的電源。
取得全面的網絡參數,以主動識別供應品質問題。採取快速措施,以防止嚴重後果並降低營運成本。
根據 EN 50160 生成自動 PQ 報告。減少手動工作,並獲得用於 PQ 分析的清晰標準化文件。
實現與標準介面的互通性。使用 PQDIF 和 COMTRADE 格式交換數據。獲得獨立於製造商的可比較量測值,以便靈活的系統整合。
收集,顯示和傳輸電變量:交流電流,電壓,功率類型和諧波。根據 IEC 61000-4-30 進行量測量和事件,包括閃爍,以實現精確、符合規範的資料擷取。
透過標準介面連接:以太網路連接 Modbus TCP 和 IEC 61850 第 2 版或連接 Modbus RTU 和 IEC 60870-5-103 的序列。在您的網路上實現強大的通訊和資料交換。
通過其集成的 Web 服務器與設備進行參數化,診斷和評估。存取全面的事件和故障記錄器功能。直接管理和分析您的 PQ 數據。