Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

RoboDK 技術支援 RoboDK

RoboDK 可輕鬆模擬和編程適用於任何製造應用的機器人。RoboDK 支持多種類型的機器人,並與大多數 CAD/CAM 軟件集成。輕鬆從 3D 模型離線模擬和編程工業機器人,並部署機器人程序控制系統(即 SIMATIC 和 SINUMERIK),只需單擊幾下即可避免奇異性,軸限和碰撞。更高級的用戶可以使用 Python、C#、視覺基本、C ++ 和 Matlab 的 RoboDK API 來編程機器人。

為什麼 工業機器人的模擬和離線編程?

RoboDK 是一款功能強大且具成本效益的模擬和離線編程軟件,適用於工業機器人。它支持來自 80 多個品牌的 1,200 多種型號,可以在同一環境中實現混合品牌機器人電池。使用者可以匯入 CAD 資料、產生機器人路徑,以及匯出即可執行的程式碼,而無需停止生產。該平台支持增量和減量製造,與主要 CAD/CAM 工具集成,並與開放式硬件解決方案一起使用,讓您完全自由選擇機器人硬件。

RoboDK 提供專用的西門子整合,包括 Sinumerik 840D sl 後處理器、適用於 Run MyRobot 的 OPC UA 驅動程序、西門子 SIMATIC 後處理器以及西門子固態邊緣的插件。

優勢

  • 虛擬調試可確保在部署之前安全、無碰撞模擬。
  • 與西門子 SINUMERIK 和 SIMATIC 集成,提供輕鬆的離線編程
  • 在一個靈活的平台中支持添加和減量製造。

特色功能

案例研究

探索我們的客戶如何使用 RoboDK

從製造到教育,瞭解 RoboDK 如何透過這些啟發性的實際實際範例協助全球使用者透過機器人自動化、最佳化和創新。