Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

為什麼選擇「Opcenter X」?

介紹 Opcenter X,我們專為中小型企業設計的尖端模塊化製造軟體。您的 SaaS 訂閱將包括針對高影響力區域的模塊以快速獲得收益。在擴充 MOM 解決方案時,更高的生產力、更低的營運成本、更高的品質、更輕鬆且更好的合規性、縮短上市時間和增加盈利能力,將為數位轉型提供支援和資金。

快速實現價值

利用個人化解決方案優先考慮最高影響範圍,並輕鬆設定模組化製造軟體,以提高生產力、品質和效率。

隨時間的最高投資報酬率

利用西門子「隨著您成長付費」經濟實惠的 SaaS 方法,逐步引入強大的數字工具,並享受即時可用的升級。

最大化生產效率

使用完全整合的模組進行協作,控制複雜的生產問題,並從創新的產品設計到同級最佳效能創造連續性。

客戶故事

垂直收穫視頻見證

探索 Vertical Harvest 如何將可持續垂直農業與包容的勞動力相結合。瞭解 Opcenter X 如何為即時營運、資料洞察和自訂工作流程提供支援,協助他們提高產量、效率和社群影響力。

探索 Opcenter X 的功能

選擇適合您需求的套裝

聯絡銷售人員以探索您的購買選項。

Opcenter X 套件詳細資訊

要點

Opcenter X MES 基本套件包含以下功能:

  • 訂單管理:

    通過從創建到完成的有效處理和跟踪製造訂單,提高營運效率,縮短交貨時間,確保質量並提高整體客戶滿意度。

  • 追蹤和追蹤:

    透過監控和記錄整個製造過程中原材料、零組件和成品的運動、位置和狀態,提高能見度、改善品質控制,並促進生產問題的快速解決。這包括管理用於添加劑製造的粉末,例如可以混合粉批量以跟踪其質量。

  • 不合規管理:

    透過識別偏差、調查根本原因,以及執行糾正和預防措施以防止復發,以維持產品質量、符合法規要求並確保客戶滿意度。

  • 互通性:

    確保與所有外部系統進行穩固且受監控的通訊。它利用雲端應用程式和專用的內部部署 RICs,為輸入/輸出訊息提供全面的診斷,並提供緩衝可靠性,並支援 NATS、MQTT、OPC UA、檔案系統和 HTTP 等關鍵通訊協定

Opcenter X MES 基本功能可透過 SaaS、VPC 和內部部署提供,以滿足您的特定需求。

標準

Opcenter X MOM 標準具有以下功能提供增強的價值:

  • 基本套件的所有功能,包括訂單管理、追蹤和不合規管理。
  • 家譜:

    提供完整的檢視以生產最終材料所執行的活動,並支持客戶進行進階分析和召回活動,藉此支援客戶進行進階分析和召回活動,並提供工作訂單、使用者和設備的可配置嵌套層級和前後關聯資訊。

  • 統計過程控制:

    通過統計方法監控和控制生產過程的質量。定義要分析的特性、檢驗和控制計劃並執行它們,確保流程有效運作,生產更符合規格的產品,減少廢棄物的廢棄物。

  • 排程:

    利用生產排程功能,最佳化可用資源的使用,滿足客戶需求,將生產成本降到最低,並遵守交貨截止日期。

  • 製程建模:

    利用流程建模來分析、最佳化和模擬生產環境中的活動、資源和資訊流程,了解並改善製造流程。

  • 視覺資訊導覽器:

    允許與 Opcenter X Intosite 為您的工廠提供強大的視覺和虛擬導航。它可實現無縫的情境資料傳輸,讓使用者可直接在工廠的 digital twin (3D、2D、點雲) 中視覺化 MES 物件,例如工單、不一致性和作業。這可提供對工廠狀態、營運 KPI 的即時洞察,以及與相關應用程式前後關聯和文件的深度連結,大幅提高營運意識和決策。

Opcenter X MOM 標準可透過 SaaS、VPC 和內部部署提供,以滿足您的特定需求。

注意事項: 也可以購買高可用性選項。

IT/OT 集成與智能製造

Opcenter X 是一個雲端式系統,可管理製造作業和工業物聯網資料,提供即時監控和全面的營運視圖,以提高生產力並減少停機時間。它整合了排程、品質和執行功能,利用即時數據獲得可行的見解,並簡化作為軟件即服務 (SaaS) 應用程序的部署。

深入了解

30 天 Opcenter X 免費試用

體驗雲端製造運營管理!在此免費試用版中探索 Opcenter X 的功能,並體驗常見的 MOM 使用案例。

只需幾分鐘即可開始 30 天免費試用 Opcenter X!

雙手握住顯示 Opcenter 軟件的平板電腦

深化您對 Opcenter 的知識

客戶支援

西門子為 Opcenter 和我們所有產品提供世界一流的客戶支持。

Opcenter 部落格

在我們的博客上了解 Opcenter 軟件的最新消息和亮點。

Opcenter 社群

加入對話或獲取所有 Opcenter 軟體問題的答案。