NX X 製造標準結合使用計算機輔助設計 (CAD) 和計算機輔助製造 (CAM) 的自動橢圓形零件編程,具有 2.5 軸銑削、製孔、車削和機上探測功能。 通過與頂級 CAD 工具的無縫整合,它可簡化了橢圓形零件編程,縮短高達 90% 的編程時間。
主要功能
2.5 軸銑削:具有體積式銑削加工,可以更快地編程橢圓形零件,並且基於特徵的加工可自動化編程。 高速加工策略可減少高達 60% 的加工時間,多件編程可提高生產力。
資料管理:取得 CAM 資料管理的存取權,並啟用雲端檔案管理,包括製造檔案的入庫和退出以及修訂控制。 探索有助於識別設計零件和 CAM 設置之間的相依性的功能,同時整合的討論線程和任務指派支持設計師和製造商之間的跨功能協作。
車削:使用全面的車削能力,在車床上具有單軸和雙主軸,有效加工圓柱零件。 粗加工策略包括面、車削、倒車、鑽孔和底切操作,而精加工技術包括多通策略和對面。 鑽孔製作包括定位、鑽孔、切割、切削、鋸齒和攻牙操作,其中進行溝槽,可為外徑和內徑提供靈活的追蹤點控制和螺紋。
模擬、後處理和工廠文件:使用工具路徑動畫和後處理器來產生即可生產的 G 代碼。 Post Hub 是一個擁有超過 1,000 個後處理器的雲端庫,以及 Post Configurator 允許修改或建立新的後處理器;機床建置器和工作指令工具可建立運動模型並開發關聯式工作指示。
整合式 CAD 工具:NX CAM 提供業界領先的 CAD 功能,用於建模、編輯和組裝,加快電腦數值控制 (CNC) 編程的速度。 使用整合式翻譯器,您可以讀取所有標準資料格式,包括 IGES、DXF、STEP、STL 和 JT。
製造指標基於內部測試加工或內部比較研究。

NX X 製造的好處:
- 使用針對您特定製造需求量身定制的先進 CAD/CAM 工具進行程序
- 利用雲端技術降低預先成本並簡化部署
- 利用領先業界的 CNC 編程功能提高生產力
- 使用雲端解決方案改善利益相關者之間
- 利用價值型授權擴充解決方案的功能
客製化解決方案
利用 NX X 製造價值型授權來擴充功能,以設定和自訂您的解決方案,包括:
- 進階建模工具
- 專業加工能力
- G 代碼驅動模擬
- 現代後處理解決方案