Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

為什麼選擇一般工作安全開關?

一般工作安全開關可為額定為 240V AC 或以下的電源電路提供可靠性能。在具有標準工作要求和典型服務條件的應用中使用這些開關。

專案需求不同,需要特定的開關配置以節省空間的設計或充足的佈線。我們擴展的通用安全開關系列,通過提供適應您獨特的專案需求的多種選項來解決這個挑戰。

更新的 GD 開關系列如下:

• GD 緊湊型系列

• GD 加大系列

• GD 最大系列

主要優勢

簡化安裝

受益於增加的線材彎曲空間和 100-600A 額定值的相切斷路。這種設計可加快安裝速度,使您的工作更輕鬆,更有效率。

獲得靈活性

選擇兩極和三極版本的開關,可供熔接和非熔融設計提供。從 Type 1 和 3R 機櫃中進行選擇,以滿足您的特定應用需求。

提高安全性

與 3VA 斷路線相結合的非熔接安全開關,依賴新的短路電流額定值 (SCCR)。我們在整個產品使用壽命中優先考慮您的安全和準確性。

特色功能