Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

為什麼選擇電力監控系統(EPMS)軟件?

我們的電力監控系統 (EPMS) 軟件,包括 WinPM.Net 和 PowerManager,可幫助您降低能源成本。它提供控制功能,全面的電源質量分析和智能設備管理。

複雜的能源使用並確保電源可靠性可能會造成昂貴。我們的 EPMS 軟體可協助您測量、分析和共用企業的關鍵能源資料來解決這個問題。獲得洞察以作出明智的決策並優化營運。

主要優勢

降低成本

通過智能計量和保護設備管理實施全面的分析。這使您能夠最佳化能源消耗和營運效率。

減少停機時間

每天 24 小時監控電路,以制定策略,避免中斷和級聯故障。這種主動方法可以保護您的業務營運並維持一致的績效。

簡單的整合

支援多種通訊協定,包括符合 Modbus RTU、Modbus TCP、ION、XML、SNMP、OPC、FTP 和 PQDIF 相容的系統。這將您的多樣化作業統一成為一個緊密的系統中。

特色功能