Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

EcoHash - Thinking ahead in energy utilisation 技術支援 HASHLYNK

HASHLYNK 開發整合式解決方案,以在現代能源系統中有效利用可再生能源。通過將工業級硬件與智能控制軟件結合,HASHLYNK 能夠將剩餘的可再生能源轉換為可用的熱能和計算能力,從而提高整體系統效率和經濟可行性。這些解決方案專為無縫整合到現有基礎架構而設計,並專注於可擴展性、自動化和長期可靠性。HASHLYNK 由一個跨學科團隊構建,具有工廠工程,電氣和建築技術,軟件開發和商業管理方面的專業知識。

為什麼 將剩餘電力轉換為收入和可用熱量?

EcoHash 通過由 HashLink Controller 管理並與西門子系統集成的可控計算負載,將剩餘的再生電力轉換為收入和可用熱量。產生的計算能力提供給比特幣網絡。EcoHash 減少縮減量、增加 €/kWh 價值,提供熱量供現場使用,並縮短項目回報,同時支持靈活的能源資產。

優勢

  • 即使在電網出口有限或不允許的情況下,即使電網輸出有限或不允許的情況下,即使電網輸出有限或不允許的情況,每千瓦時的每千瓦時價值更高 ~ 0.20 歐元/kWh(4 年平均值)
  • 熱回收帶來增值:提供高達 80°C 的供電,效率約 95%,降低加熱成本,並提高可再生能源自我消費。
  • 通過更高的 €/kWh 回報,避免限制和回收熱量,可以從每單位 20-60 kW 擴展,並可通過級聯擴展。
  • 自動超負載控制 — 偵測剩餘能源,並自動將其發送到運算和熱能。消除手動平衡,並無縫整合到現有資產和 Siemens Energy Manager 設置中。
  • 每千瓦時產生雙向價值 — 每個剩餘單位產生運算收入,同時提供可用的熱量,將浪費的能源轉化為收入,並節省加熱成本。

特色功能

現實世界應用

Select...

減少配電

EcoHash 在電網擁堵期間吸收剩餘的再生能源,將其轉換為運算和熱能。這樣可以減少縮減量,穩定分配,並增加每千瓦時的價值。

常見問題

探索資源與相關產品

先決條件

Skylance 路由器需要 LAN 或 SIM 卡,根據選擇的設置選項

熱連接 ≥1″;每種連接選項需要準備

每年需要 ≥100 千瓦的再生能源產能或 ≥10 萬千瓦時的剩餘能源

安裝需要約 10 平方米乾燥且受天氣保護區域

400 V、3 相連接,經 NH 保險絲斷路連接器 ≥160 A