Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

anexio® Data and Information 技術支援 BN Automation

BN Automation AG 是自動化、數據和信息技術的領先解決方案供應商。憑藉我們在這些技術方面的跨學科專業知識和高水平整合,我們為水、能源和工業領域具有挑戰性的項目提供量身定制的解決方案。<br/>作為經驗豐富的合作夥伴,也是長期的西門子解決方案和產業合作夥伴,我們通過為純淨飲用水供應,提高廢水處理廠的排放值,提高發電廠的效率,以及幫助確保食品安全生產,為日常生活打造自動化解決方案。為了人和大自然的利益。

為什麼 anexio® 數據和信息 — 獲取數據,獲取洞察?

anexio® 資料與資訊將 SIMATIC PCS neo 提供強大的解決方案,用於取得、處理、儲存和視覺化操作資料。

它建立中央資料平台、支援 DWA-M 260 的分析,並實現透明、符合標準的報告,例如用於能源報告和 KPI 計算。即時分析可改善流程、減少停機時間,並為明智決策提供堅實的基礎。採用整合式能源管理 (ISO 50001),有助於確定節省成本的措施。其靈活性和擴充性允許無縫整合到現有的自動化系統中。

主要優勢:即時監控、資料驅動決策、立即的流程最佳化、可擴充性,以及透過更高效率降低成本,加上簡化報告和驗證管理。

anexio®-所有信息觸手可及

優勢

  • 即時監控:持續擷取和分析作業資料,即時偵測偏差,讓您在現場最佳化流程並提高效率。
  • 資料驅動決策:互動式儀表板和即時分析可快速提供深入洞察力,讓您能夠立即做出精確、明智的決策。
  • 自動化流程最佳化:利用即時資料自動化工作流程、消除瓶頸,並持續精細化作業,以達到最大的輸送量。
  • 可擴充整合:無縫整合到現有的自動化環境中,並適應不斷變化的流程需求,確保未來可擴展性。
  • 合規與報告:自動產生符合標準的報告 (ISO 50001、DWA-M 260),以最少的努力滿足法規和要求。

特色功能

Case Study

施洛斯霍爾特水廠的數字營運

使用 anexio®,施洛斯霍爾特-斯圖肯布洛克的市政公司將數位化了數字化的數據採集和維護,實現更高的透明度、效率和法規遵循性。

探索資源與相關產品

先決條件

不支援網際網路瀏覽器 ≤11

支持邊緣,瀏覽器,火狐,Safari(最新版本)

最少需要 4 個 vCPU 和 16 GB 記憶體

專用於附加® 數據庫的 1 TB 儲存空間

2016 至 2022 年 64 位元的 Windows 10、11、伺服器

所有系統必須使用桌面模式