Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

Advanced Print Marks - DMC & QR for NX 技術支援 Additive Marking

添加劑標記是您的專業合作夥伴,提供完整的組件和產品可追溯性。終端 2 端。我們的軟件套件具有「DPM Scan Pro」條碼掃描的巨大解碼率,對要標記、激光標記甚至 3D 打印的 2D 代碼自動序列化,並且是創建、管理和共享數字產品護照的最複雜平台之一。我們非常採用 API 驅動,消除資料孤島、自動化工作流程並確保合規性。所有模組都專為靈活的定制整合而設計,例如與 ERP 和 MES 系統互動。憑藉 39 年以上的增材製造專業知識,我們還提供量身定制的諮詢和培訓,以在您的數位供應鏈中發揮透明度、效率和價值。

為什麼 高級打印標記-適用於 NX 的 DMC 和二維碼?

此解決方案為使用 Siemens NX 的製造商提供,他們需要在添加工作流程中可靠、自動化零件序列化的製造商。它解決了手動建立或整合機器可讀的直接零件標記的挑戰。通過在 NX 內無縫生成 DMC 和 QR 碼,它確保可追溯和生產的元件。客戶價值是透過減少人工精力、降低錯誤率以及提高端對端生產效率來衡量客戶價值。

先進的打印標記軟件界面

優勢

  • 無縫 NX 整合
    直接在 Siemens NX 中生成 DMC 和 QR 碼,具有完整的連接性,以支持所有支援的機器生成和構建處理器,從而實現完全統一的增量製造工作流程。
  • 可靠的追溯性
    確保每個列印零件都收到唯一的機器可讀標識符,支持強大的序列化和端對端生產跟踪。
  • 減少手動工作
    自動化程式碼建立和放置,將手動建模步驟降至最低,降低錯誤風險,並加快系列生產的準備速度。
  • 即可生產的品質
    建立最佳化、可列印的標記,旨在提高添加劑零件的一致可讀性,提高品質保證和製程可靠性。

特色功能

現實世界應用

Select...

序列化和可追溯的 3D 打印矯具

在 3D 打印矯具上生成獨特的 DMC 或 QR 碼,以實現完全可追溯性。使用範本、資料來源和規則自動執行序列化,消除手動標籤,並確保每個設備都可以生產準備,並在整個生命週期中輕鬆追蹤。