Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?

Abeeway Robust Manageable Beacon 技術支援 Actility

Actility-作為 LoRaWAN® 技術的共同發明者和 LoRa Alliance 的創始成員-是物聯網(IoT)的遠距廣域網絡(LoRaWAN)的全球領導者。Actility 提供工業級連接解決方案,實現物聯網設備之間有效和可靠的通信。Actility 的技術允許設備以最小的功耗在長距離傳輸數據,使其非常適合各種應用(例如資產跟踪)。
Actility 的子公司 Abeeway 專注於地理定位解決方案,用於在室內和室外追蹤物體、人或動物,包括 Atex 區域。

為什麼 LoRaWAN 可管理的信標-IP68/IK08 外殼?

這個創新的強大信標可以通過 BLE 使用 Abeeway 移動應用程序配置,並使用任何 LoRaWAN 網絡進行空中管理,因此可以集中監控(例如電池電量)和配置。本質安全的設計可滿足 IECEx/ATEX 區域 0 的嚴格要求,包括氣體和灰塵風險。支持藍牙® 5.0 標準使信標與所有流行的智能手機和平板電腦兼容。

修道院 (3)

優勢

  • 支持愛迪斯通/iBeacon/微信標/Quuppa 信標
  • 防水外殼(IP68);防震(IK08)
  • 溫度和電池電量監控
  • LoRaWAN® A 級無線電

特色功能

探索資源與相關產品