Skip to main content
此頁面使用自動翻譯顯示。 是否要改為用英語檢視?
樂觀前景播客-2026 年 10 月 20 日

工業 AI:工作,技能和美國製造

集合摘要

隨著工業人工智慧、數位轉型和新投資重塑工廠,美國製造業處於關鍵時刻。在這個特別集中 樂觀的前景美國西門子總裁安·費爾柴爾德(Ann Fairchild)在製造業中婦女峰會上記錄,與製造業女性總裁兼創始人艾莉絲(Allison Grealis)一起探索各種規模的製造商如何採用人工智能、提高生產力並建立競爭優勢。

對話還強調了為什麼投資人類似於投資科技一樣重要。Ann 分享現代化製造如何創造新的職業機會,為什麼勞動力培訓和技能提升至關重要,以及 AI 如何幫助工人更安全有效地完成工作。從吸引下一代人才到為製造業界的女性打開大門,Ann 對未來提供了樂觀的願景,這是由創新、合作和帶領人們一起踏上旅程的承諾。

完整成績單

安·費爾柴爾德

今天的工廠看起來完全不像我們 25 年前所走的工廠店鋪地板。它們非常不同。它們明亮,它們充滿活力,它們更安全。有先進的技術。它們是企業創新的中心。我認為幾年前我們不會這麼說。而且我們在這裡。

勞倫·埃斯賓

歡迎 樂觀的前景,我是勞倫·埃斯賓。

美國製造業處於關鍵時刻,人工智能、數位轉型方面的進步,以及對技術人才的需求日益增加,同時創造了新的挑戰和非凡的機會。

在本集中,我們將為您帶來一個近期在製造業中婦女峰會上錄製的特殊爐邊聊天,其中西門子美國西門子總裁兼首席執行官 Ann Fairchild 與製造業女性總裁兼創始人艾莉絲(Allison Grealis)對話。

他們一起探索工業人工智能如何改變工廠,為什麼投資人才與投資技術一樣重要,以及製造商如何應對不確定性,同時保持專注於未來。Ann 還分享她對真正的領導力,培養下一代人才,並為女性創造更多機會在製造業中蓬勃發展。

他們的信息很明確:美國製造業的未來很明亮,實現其充分潛力需要創新、合作以及帶領人們走上旅程的承諾。

讓我們進入對話。

00:01:46 — 工業人工智能如何改變美國製造

艾莉森·格里亞利斯

在我們今天早上準備好早餐之前,我們的名人堂入選人辦公室笑著我們現在使用的 AI 和技術工具來個人和專業的樂趣,以及學習和理解。因此,您如何看到人工智慧的這種巨大興起步,因為它已經成為新的位置,可能永遠在製造業中。您看到它與 AI 和數位轉型有關的是什麼?您認為它如何影響並改變美國永久製造業?

安·費爾柴爾德

Industrial AI 絕對是美國製造業的力量倍增器。當我們看到什麼是潛力,我們一直在談論的,你知道,幾十年來,AI 本身並不是新的,對吧?我們在西門子的研發領域與人工智能合作已有近 40 或 50 年。但是我們現在的位置,將它帶到現實世界,到物理世界,是非常奇妙的事情。

在西門子,我們談論工業人工智能是在工業生命週期的每個階段的 AI 應用。物理人工智能是其中一個非常具體的子集,我們看到越來越自主的機器系統能夠感知理性,並對周圍的環境採取行動和反應。這就是超級令人興奮。這也可能是一件事,你知道,如果你真正不理解它是什麼樣子,它可能會很可怕。

我們非常高興能夠與客戶合作,在我們自己的工廠和我們自己的工作場所合作,以真正將這一點轉化為有意義的東西。AI 在製造中使用是能力。它確實使我們能夠擴大我們的覆蓋範圍,在我們的營運和勞動力中變得顯著更高的生產力,更安全,更有效率,我們將在稍後討論這些事項。

我們已經注意到這一點是真正的擁抱。因此,工業人工智能是不能從旁觀察的東西。我會說,這真的是要傾向並將其納入工作流程中的東西。

PepsiCo 是我們的絕佳合作夥伴,已利用我們的數字雙胞胎技術和其在美國的 Gatorade 工廠之一,將產量提高 20%,並降低 10 或 15% 的資本支出。

他們能夠在虛擬世界中創建整個過程的數位模擬,然後在他們必須在工廠投資一美元開始移動物件,以改變工作流程實際運作方式。

為中小型企業提供的數位雙人技術,真正是改變了遊戲。

它現在非常有形且非常易於訪問,並允許企業在整個生命週期中真正接受 AI 的不同方面。

00:04:30 — 使工業 AI 供中小型製造商使用

艾莉森·格里亞利斯

因此,您引用了 PepsiCo 的一個令人驚嘆的例子,顯然是一個非常大的組織和公司。那麼,這項技術如何應用於小型至中型製造公司的受眾,以及在這快速變化的環境中,他們如何在這種快速變化的環境中競爭?

安·費爾柴爾德

艾莉森,我喜歡這個問題,因為你知道,這是一個熱門話題。在過去一年,當我們想起人工智能的目標時,這種情況出現了很多。頭條新聞中的很多關於我們一生中永遠都無法想到的巨大數量。我們會看到在人工智能投資方面,但中小型公司本身不需要成為 AI 公司。他們需要他們需要首先從頭開始解決問題,並熟悉可用的工具,並且它們隨時可用。我認為工業人工智能對中小企業而言非常容易使用。最大的挑戰,無論公司的規模如何,實際上都是數據交付您的掌握,因為 AI 顯然取決於它通過模型提供的數據,而如果數據本身已損壞或過時,它無法運作,或者我的意思是,如果您從設施訪問 40 年前的數據,而 AI 使用過時的數據,可能會發生什麼事情,那就是沒有幫助。

因此,掌握資料是第一步。有人可以說,對於中小型企業來說,它們基於舊式系統。真的很困難。我想提出一個反論說,或許中小型企業來說,這是他們可以大躍進的時機,因為無論他們的系統多複雜,或是過時,都不要走得這麼深遠。而且中小型企業可以採用許多 AI 工具。我們透過我們的西門子加速器平台,讓任何規模的公司都能購買軟體、硬體、數位雙體技術的能力,實際上使用小塊,能夠處理過程的部分,這非常有幫助。

我們也透過我們的金融服務部門,最近剛獲得了小型企業管理的 SBA 許可證,這是第一家能夠為中小型企業提供融資,以幫助這個數位轉型旅程中的工業科技公司。我們看到初創企業。初創公司是一個很好的起點,對吧?因為你實際上從頭開始。但是,我們有一些很棒的初創公司,我們與之合作。

Jet Zero 是其作為開發下一代飛機的初創企業,或使用我們的技術(我們的數位雙胞胎技術)在實際開始製造之前,他們在虛擬世界中設計和優化其產品-飛機。一旦他們開始製造以使用它,這種數字雙胞胎技術以及工業軟件將開始將數據集中在一起並優化生產過程。

因此,有許多不同的方式可以讓小型企業在特定領域存取 AI。我會說,不要害怕這樣做。有很多工具,很多像我們這樣的公司願意在此過程中支持該旅程。

艾莉森·格里亞利斯

這太神奇了因此,聽起來可以從您的組織和其他組織提供大量支持,尤其是對於那些中小型企業的人來說,他們可能對資源有更多限制,並且可能擁有那些舊版系統,這些系統必須帶來很長途程才能達到下一步。

音樂刺激

00:08:16 — 投資技術、創新和人才

艾莉森·格里亞利斯

所以,當你看看這個對製造公司的「全投入」概念時,這對製造公司來說是什麼意義?你在今天的環境中如何看到這一點。

安·費爾柴爾德

是的,這是一個很好的問題。您對今天的同一主題製造業有所了解。對不要從旁邊觀看這項技術轉變。我認為未來將蓬勃發展的公司,製造公司就是目前正在以任何形式或方式參與的公司,並依靠這種轉型,而不是在旁邊等待。

我認為那些不願接受的公司,即使在小規模上,也是未來幾年中可能會遇到困難的公司。這是我們希望避免的事情。對我認為,您知道,真正幫助公司傾向並採用人工智能的可能性,我認為,您知道,一切都是關於您必須投資的培訓。

而且我的意思不是只是投資工具,而是投資於您的員工。對因為技術不會自行發生,對吧?在工廠的技術數位轉型不會發生,因為 CEO 說,讓我們實現它。這是因為勞動力被帶來在旅程中。因此,一切都意味著一個完整的努力生態系統,依靠對您的員工的投資,對培訓的投資,投資創新和願意嘗試。

對真正願意擴展,嘗試工業 AI 是什麼可能的。當您找到有效的東西時,請快速進行擴展,以便在組織內實現最有意義的最大努力。

00:10:03 — 建立新一代製造人才

艾莉森·格里亞利斯

完整的努力生態系統。喜歡它。所以,勞動力發展和人才。我們知道這一個熱門話題已經是多年來,談論我們如何填補開的製造業職位,我們如何保留和提高製造業人群的人群和培訓和提高技能?你知道,很多製造商,現今的談論,很多關於招聘然後,我們看到在前 30、60、90 天的入職方面,以及如何保留和進步,我們看到了一個巨大的轉變和困難。

您認為在這個勞動力發展領域中持續的行業最大挑戰之一是什麼?那是什麼讓你對下一代人才樂觀?

安·費爾柴爾德

勞動力是核心,對吧?我們的員工是這種數位化、這種技術顛覆、數位轉型、勞動力培訓和勞動力挑戰的核心?對這是我們幾十年來面臨的一個主題。

正如我們直到最近看到的那樣,不幸的是,對這些行業感興趣的人們,製造業的技術行業正在發生變化的真正下降。來到這裡,談論現在在美國正在發生的這種類型的變化,這是一個非常令人興奮的時刻。我們看到這個國家將進入大量投資。

我們看到越來越多的製造機會。我們需要能夠滿足這一點的勞動力。我們如何到達那裡?對投資勞動力不僅僅是培訓現有的勞動力,而是吸引那些人才,即下一代工人才。

我們已經做過了一些事情,我很高興分享。過去幾年,我們已經開設了幾個新的大型工廠,在所有這些中斷的中間。而且我們擁有令人難以置信的勞動力。

在過去的幾年中,我們能夠聘請成千上萬的新人來加入我們的製造工作人力。我們如何做到這一點?

我們正在現場進行很多培訓。我們位於德克薩斯州,位於達拉斯外的沃思堡設施,是我們實際上與工廠員工並肩進行培訓的幾個明亮的例子之一。這是我們開發的系統的一部分。當我們設計該設施的開支時我們設計了與廠房相鄰的培訓設施,我們將來自各行業,來自各種不同背景的人員進入製造職位。

而且我不記得過去見過這一點。因此,我們有一些曾經是教育工作者、一直是 Uber 司機、一直都是廚師,他們在商業職位擔任不同類型的職業,他們希望進入這個製造業時代。為什麼是這樣,我們如何幫助他們到達到那裡?

當我們想到當今製造的樣子時。你提到了這個,艾莉森,今天的工廠看起來完全不像我們 25 年前所走的工廠店鋪地板它們非常不同。它們明亮,它們充滿活力,它們更安全。有先進的技術。它們是企業創新的中心。我認為幾年前我們不會這麼說。而且我們在這裡。再次,它不會在一夜發生。並非每個工廠都處於旅程中的同一點。這確實需要時間、投資和承諾,但需要人才能帶領我們完成這段旅程。我認為真正幫助我們的員工了解執行某些角色需要什麼。你不需要那種教育背景。你不需要擁有它總是很好的,但它不再是必要的。

我們提供數千種有關工業人工智能、電氣職位和機械職位的課程。我們為您提供微認證,您可以在幾週內學習特定技能,當然,甚至可以在幾週內學習一個在線課程或實踐課程,而不是幾個月而不是幾年。因此,我們有許多成功故事,人們從過去與製造沒有關的角色來加入我們。因此,我相信這種創新以及培訓和吸引員工的方式肯定是旅程中的重要部分。

您對未來勞動力問題的第二部分,我們對下一代工人的看法如何?我感到非常樂觀。下一代工人是我討厭說的我們不是哪個是數字原生,對嗎?我們正在盡我們所能。但是,您知道,這個新世代對數字化的一切都非常滿意,並且在線上可用的所有內容。他們很好奇,他們知道如何做到,他們知道如何應對它。而且還有巨大的好奇心。我在過去的幾年裡注意到了這一點。人們對如何,事情如何運作,正確以及如何做得更好的事情更感興趣。

當您想到勞動力、熟練的勞動力與工業人工智慧的結合時,這真的讓我們的團隊能夠思考如何以不同的方式進行事情。所以重複的任務。那不是那麼好玩,對吧?我們沒有人喜歡這一點。對您可以找到的東西,如何自動化,然後利用我們員工的大腦力來思考更好的方法來提高產量,提高效率,提高工廠生產力。

人們喜歡這個。我的意思是,不,沒有人想擔任一個他們不覺得自己有增值的角色。而且你談到保留勞動力。這也很難,對吧?現在有很多工作機會。優秀的工人需求很高。

但人們真的很喜歡,你知道,為什麼人們會留在特定的公司?他們留下來,因為他們感到承諾。他們喜歡與他們合作的人。他們對自己的工作以及表現的方式感到重視。我確實認為,這次將自動化、機器人技術和工業人工智慧引入廠房,讓人們有機會發揮更廣泛的技能並產生更大的影響,這是一個很棒的章節,也是我們在這個旅程中的目標。

音樂刺激

00:16:20 — AI 和自動化如何提高工作和勞動力技能

艾莉森·格里亞利斯

所以,你提到了,顯然這些機器人和自動化波浪中的一些。你知道,仍然存在擔憂,擔心,恐懼,嘿,這些人類的工作被技術取代了。我們如何確保員工提供技術,提升我們的人力能力和能力,而不是替代它們?

安·費爾柴爾德

這是標題,對吧?這是去年最後一次的標題。我真的真的相信 AI 不是來接管我們的工作。我認為 AI 在這裡可以幫助我們更好地完成我們的工作,並使人類可能的事情變得更大。我們在這個社會和世界各地經歷了許多不同的技術顛覆性章節。最後,人類會發展並走出去。

因此,我確實相信該技術並非採用技術,而 AI 並不僅僅是為了 AI 的利益。它實際上是為了我們能做得更好的事情,如何變得更強大,以及我們可以更快,更有效率和更安全地做什麼。對吧?我認為,當你想到有風險元素的工作時,無論是焊接或彎曲鋼材的高風險項目,你必須非常小心,你知道,我們可以自動化這些工作,這很棒,我們可以讓人們真正了解他們可以做什麼,以及如何更快地完成它。對吧?我認為這是一個非常令人興奮的章節。因此,我看不到我們今天正在做的任何工作都完全消除了。我們可以通過這個創新章節幫助解決可能不那麼吸引力的工作。

我確實相信這有助於我們確保勞動力將繼續增長。我們再次預測,這些是勞動力差距。關閉這篇章將很難。對於西門子來說,我們致力於培訓。去年,我們宣布我們承諾在技術、電工、製造和技術領域培訓超過 20 萬名新的新工人。

而 200 000 人的承諾並不是,它比我們的員工大得多。它代表了更大的勞動力部分。我們相信這只是水桶中的一滴。而且,我們正在通過我們在整個營運中採取的許多不同計劃合作。我們與我們的客戶,與我們的供應商,與州和地方政府,與學術界和勞工合作。是的,這一切都在生態系統方面。我們必須一起做到這一點,才能帶領勞動力走上這段轉型之旅。

在美國的這一時刻,我們有了幾十年來沒有過的獨特機會來真正彌補這個勞動力差距。我們總是談論,至少在過去的十年中,我們一直談到四年學位是一種理想的道路。這就是你需要去的地方。我看到這種變化以非常有形的方式。我在我們的組織中遇到了令人難以置信的領導者,他們真正領導整個工廠。他們是領先的生產線。他們負責監督營運、庫存控制、品質控制,你知道,巨大的領導角色,這些角色很有影響力。這很令人興奮。加入勞動力的年輕女性看到這個機會,可以真正創造有形的改變,並在他們願意的情況下發展成為進步的製造業領導角色。

這是我們在美國的機會,可以彌補這個勞動力差距,並真正提高我們作為美國製造業的力量在全球舞台上競爭的能力。

艾莉森·格里亞利斯

我百分百同意。

劇集詳情:

嘉賓主持人: 安·格雷利斯,製造業婦女總裁兼創始人
嘉賓: 安·費爾柴爾德,西門子美國總裁兼首席執行官
出版: 二零二六年十月二十日
持續時間: 21 分鐘

相關連結: