为什么要参加 SINUMERIK CNC 培训?
通过获得高效、安全地使用 SINUMERIK 的知识来加速创新。数控系统 SINUMERIK 的 SITRAIN trainings 为贵公司的数字化转型提供支持。从基本操作和调试到安全集成和高级编程,学会使用行业领先的控制解决方案最大限度地提高机床性能并简化生产流程。SITRAIN以各种创新学习形式为您提供可持续的SINUMERIK学习服务,从而将学习者的需求和创新公司的需求结合在一起。

通过获得高效、安全地使用 SINUMERIK 的知识来加速创新。数控系统 SINUMERIK 的 SITRAIN trainings 为贵公司的数字化转型提供支持。从基本操作和调试到安全集成和高级编程,学会使用行业领先的控制解决方案最大限度地提高机床性能并简化生产流程。SITRAIN以各种创新学习形式为您提供可持续的SINUMERIK学习服务,从而将学习者的需求和创新公司的需求结合在一起。

使用专门为SINUMERIK开发的培训设备进行学习,这将使您能够将SINUMERIK投入运行,对其进行维护,编写数控程序并高效、安全地运行。
经验丰富且经过认证的SITRAIN专家会与新产品或产品版本并行开发课程,从而使SINUMERIK trainings的培训在时间、内容和不同的学习形式方面处于最新状态。
获取持久知识的理论和实践 — 获得有关设备和相关软件性能的第一手印象,并直接应用您在众多实践练习中学到的知识。
通过掌握 SINUMERIK CNC 系统,提高制造效率,为未来的数控挑战做好准备。SITRAIN 课程通过积累知识和技能,确保你为明天做好准备。
参加 SITRAIN 关于如何配置和调试 SINUMERIK ONE 的课程,最大限度地提高工作效率。使用训练设备了解新款 SINUMERIK ONE 在理论和实践中的功能。
采用个性化和模块化操作概念的 CNC 始终为机床操作员提供满足其要求的正确解决方案。SITRAIN 根据您的知识水平和个人需求提供 SINUMERIK 课程。