Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

MainMATE 技术支持 ZETA

ZETA在全球拥有27家子公司,专门从事无菌工艺解决方案的定制生物制药设施的规划、自动化、数字化和认证。ZETA是端到端解决方案提供商,将工厂工程与HVAC和洁净室设计相结合。通过其框架,ZETA为资本支出项目执行提供了一个通用的工具架构——适用于涵盖所有项目阶段(CD、BD、DD、制造、认证、调试)的所有项目合作伙伴和学科。好处:在时间框架和预定成本范围内提供最高的质量。

原因何在 加工行业的数字维护助理?

MainMate 是您的智能维护伴侣——专为轻松访问文档、针对移动设备进行优化的工作流程和可靠的离线使用而设计。它简化了设备和工厂维护,提高了效率,并为团队提供了适用于制造业4.0的直观、行业就绪的数字工具。

没有回复

优势

  • 随时随地访问:无论是在笔记本电脑、平板电脑还是智能手机上,MainMate 都能确保无缝访问所有必需的信息。无论工作发生在哪里,经过移动设备优化的屏幕和离线功能都能让技术人员保持高效工作。
  • 更智能的规划,无缝启动:得益于MainMate的直观界面、结构化的工作流程和即时文档访问,可将维护工作的计划速度提高40%,从而帮助团队高效协调并避免延误。
  • 一半时间内上线:MainMate 简洁、引导式的用户体验使任务导航毫不费力。其直观的结构减少了培训工作量和入职时间,帮助新技术人员更快地提高工作效率。
  • 以最大速度进行维护:优化的工作流程、支持移动设备的设计和离线功能可加快维护执行速度,减少中断次数,从而支持更高的工厂可靠性并将每年的停机时间减少20%。
  • 更高的可预测性和运营控制:MainMate 为您的车间流程带来结构、清晰度和数字透明度。通过连接团队和简化维护任务,它有助于创建更稳定、更可预测和由数据驱动的运营。

特色功能

Case Study

没有回复

提高高速生物技术项目的效率

ZETA的快速通道LOBA生物技术中心展示了MainMate如何提高效率——在设施的整个生命周期中提供清晰、快速和可靠的维护信息。

探索资源和相关产品