Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

FrameWORKS 技术支持 ZETA

ZETA在全球拥有27家子公司,专门从事无菌工艺解决方案的定制生物制药设施的规划、自动化、数字化和认证。ZETA是端到端解决方案提供商,将工厂工程与HVAC和洁净室设计相结合。通过其框架,ZETA为资本支出项目执行提供了一个通用的工具环境——适用于涵盖所有项目阶段(CD、BD、DD、制造、鉴定、调试)的所有项目合作伙伴和学科。好处:在时间框架和预定成本范围内提供最高的质量。

原因何在 框架?

Frameworks是ZETA的综合数字生态系统,它在一个共享的环境中连接所有工程学科、供应商和项目阶段。它可以协调数据,简化协作,并为面向未来的Digital Twin奠定基础。

优势

  • 统一工程
    所有学科都在一个具有一致数据和指导工作流程的通用平台上工作。这消除了信息差距,降低了复杂性,并确保了从概念到调试的顺利移交。
  • 更快的项目执行
    通过协调的数据流和实时协作,全球团队可以更快地做出决策,减少延迟,从而加快项目交付并将上市时间缩短多达50%。
  • 完全透明
    实时洞察力使每个合作伙伴保持一致。共享数据访问可最大限度地减少误解,支持自信的决策,并确保稳定的项目进展。
  • 端到端资本支出覆盖范围
    框架支持从概念设计到运营就绪的整个项目生命周期,确保结构化数据、互联工具和无缝的工程活动链。

特色功能

Case Study

工业药品生产设施

Fasttrack EPC 项目 LOBA

LOBA Biotech使用Frameworks在短短25个月内交付了聚乙二醇干扰素设施,将典型的时间表缩短了50%,并展示了集成数字工程的影响。

实际应用

Select...
制药行业

专为制药和生物技术而打造

提供从实验室到大规模生产的全生命周期支持,包括数字认证、可追溯性和自动化文档。量身定制的工作流程、经过验证的设备目录和集成工具可帮助制药和生物技术团队在高度监管的环境中加速、保持合规和扩大规模。

常见问题解答

探索资源和相关产品