Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

BIM Modeling 技术支持 Zelus USA

ZELUS 是一家 BIM 和 VDC 咨询公司,通过准确的现实捕捉和协调的数字模型为复杂的项目提供清晰度。我们提供可靠的施工情报,可缩短工期,减少返工,最大限度地减少 RFI,并让项目团队从设计到施工都充满信心。

原因何在 适用于现有条件的高精度三维模型?

BIM Modeling 提供高度精确的现有条件模型,为团队在工作开始之前奠定可靠基础。它为需要对建筑基础充满信心的所有者、建筑师、工程师和承包商提供服务。该产品旨在通过尽早消除不确定性来减少返工、验证施工、改善空间规划并压缩进度。

通过点云叠加层上的模型进行空间验证

优势

  • 通过让团队在工作开始之前准确了解现有状况,减少返工和变更订单。随着现场未知数的减少,项目可以更有信心地向前推进,减少对昂贵更正的需求。
  • 通过尽早消除不确定性来支持计划压缩。团队可以更有效地规划、协调和排序工作,减少实地调查造成的延迟,并使项目与关键里程碑保持一致。
  • 通过确保设计与现实世界条件保持一致,提高空间规划和材料效率。这样可以更好地利用可用空间,减少材料调整,并加强对劳动和安装工作流程的控制。
  • 通过在设计和施工开始之前验证现有条件来降低装修工作的风险。团队避免依赖过时的图纸,从而减少了出现范围差距、意外情况和昂贵的项目中期调整的可能性。

特色功能

Case Study

点云覆盖在 BIM 内部上

半导体晶圆厂内部

在为在圣塔克拉拉的半导体工厂安装新工具做准备时,我们的客户必须精确了解可用的工作空间尺寸。

实际应用

Select...
商业办公室的 BIM 模型内部

经过验证的条件下的装修规划

准确的现有条件模型使团队能够根据真实的建筑数据而不是过时的图纸来规划翻新工程。这减少了返工,验证了设计意图,改善了空间规划,并在保持进度一致的同时控制了劳动力和材料成本。

常见问题解答