原因何在 优化区域供暖和制冷网络。?
District heating 网络经常面临效率低下、高能量损失和昂贵的峰值负荷。Yuon Optimizer 使用人工智能和模型预测控制来自动平衡生产、分配和消费。它为旨在降低成本、排放和运营复杂性的公用事业和能源提供商提供服务。

District heating 网络经常面临效率低下、高能量损失和昂贵的峰值负荷。Yuon Optimizer 使用人工智能和模型预测控制来自动平衡生产、分配和消费。它为旨在降低成本、排放和运营复杂性的公用事业和能源提供商提供服务。


根据天气预报、建筑动态和消费模式预测热需求,以实时优化生产和分配。

创建整个网络的数字双胞胎模型,以持续仿真和优化系统性能,降低峰值负载并提高能效。

使用先进的机器学习和预测控制自动管理和优化热网络。该软件可无缝集成到现有基础架构中,实现自动化操作、自适应控制和持续性能改进。

Yuon Optimizer 是一种纯软件解决方案,无需更改硬件即可快速实施。其模块化设计使公用事业能够高效地从单一网络扩展到大型多站点运营。

Yuon、Energie 360°和Hoval的联合项目表明,通过人工智能驱动的预测控制,苏黎世城市供热网络的峰值负荷减少了33%,容量节省了25%,并节省了能源。

Yuon Optimizer 支持城市供热网络的实时负荷管理。该试点将峰值负荷减少了33%,连接容量减少了25%,所有这些都实现了无缝集成,没有舒适度损失,这表明对城市公用事业产生了可扩展的影响。