Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Milesight WT30x Smart Fan Coil Thermostat 技术支持 Xiamen Milesight IoT Co.

Milesight 提供多电位传感产品,以捕获最有意义的数据,并使其可在各种应用中访问。它创新地将Al、5G和LoT等新兴技术应用于不同的使用场景。Milesight致力于让传感成为现实,可以快速应对客户的特定挑战,并与不断扩大的合作伙伴网络合作,提供独特的数据价值。

原因何在 提供智能风机盘管恒温器控制?

WT30x 是一款 LoRaWAN® 智能风机盘管恒温器,兼容 2 管和 4 管道 FCU。它非常适合商用 HVAC 系统,支持高效的 FCU 改造,实现集中式气候管理,节省大量能源。

Milesight WT30x Smart Fan Coil Thermostat

优势

  • 简化 FCU 改造
  • 减少 HVAC 能源浪费
  • 启用建筑物范围内的远程控制
  • 提高乘员舒适度

特色功能

Case Study

法国诺富特酒店的 BMS 现代化改造

法国诺富特酒店的 BMS 现代化改造

Milesight WT303 智能风机盘管恒温器通过将温度传感、风机盘管控制和 LoRaWAN 通信集成到一个设备中,取代了传统的客房控制器。