原因何在 AI 无线占用检测?
VS321 是一款电池供电的 AI 无线占用传感器,用于占用检测、环境光感应和环境监测。借助 D2D 和 LoRaWAN® 支持,它可以实现智能自动化,例如照明控制和远程管理。

VS321 是一款电池供电的 AI 无线占用传感器,用于占用检测、环境光感应和环境监测。借助 D2D 和 LoRaWAN® 支持,它可以实现智能自动化,例如照明控制和远程管理。


VS321 将 PIR 运动感应与 RGB 摄像头和嵌入式 AI 算法相结合,可实现高达 95% 的占用检测精度。

VS321 智能无线占用传感器持续监控温度、湿度和环境光线,为更健康、更舒适、更节能的环境提供切实可行的见解,从而支持您的 ESG 和可持续性目标。

消除布线限制,轻松适应复杂环境,例如旧建筑和开放式办公室布局。无需施工——即时安装,减少部署时间和成本,同时支持 ESG 计划和低碳工作空间目标。

千里之见设备间控制支持设备之间的直接通信,无需网关,从而轻松构建高效智能的办公环境,从而改善设施管理和员工舒适度。

千里之见设备通过连接盒、西门子连接网关 (X200/X300/X500) 或 desigo cc 与西门子建筑物 x 集成。我们建议将千里之见与西门子解决方案作为捆绑产品相结合,以提供更智能、更高效、更具竞争力的建筑系统。