原因何在 提供 LoRaWAN 网络?
UG65 是一款基于 PoE 的高性能室内 LoRaWAN® 网关,由恩智浦四核处理器和 SX1302 芯片提供支持,可为要求苛刻的物联网部署(例如智能建筑)提供稳定、可扩展和无缝集成连接。

UG65 是一款基于 PoE 的高性能室内 LoRaWAN® 网关,由恩智浦四核处理器和 SX1302 芯片提供支持,可为要求苛刻的物联网部署(例如智能建筑)提供稳定、可扩展和无缝集成连接。


UG65 支持多播下行链路控制,使一个命令可以同时到达多个 LoRaWAN® 设备。非常适合集体行动,例如整栋大楼的暖通空调调整。

Gateway Fleet 将多个 Milesight LoRaWAN® 网关组合成一个托管队列,控制器网关和代理网关协同工作。它可以简化部署、集中管理并扩大大规模物联网网络的覆盖范围。

UG65室内LoRaWAN® 网关的嵌入式网络服务器支持无线固件更新(FUOTA),允许在部署后通过LoRa® 无线网络对连接的LoRa® 设备进行无缝的远程固件更新。

Milesight 设备通过 Connect Box、Siemens Connect Gateways (X200/X300/X500) 或 Desigo CC 与西门子 Building X 集成。我们建议将 Milesight 与 Siemens 解决方案作为捆绑产品相结合,以提供更智能、更高效、更具竞争力的建筑系统。