Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

smartengine wtec: Building Data Backbone & Lighting Control 技术支持 wtec GmbH

wtec 通过将照明基础设施转变为基于 IP 的数据和控制平台,实现建筑物的数字化转型。借助 smartengine,客户可以获得实时占用率、能源和环境数据,这些数据通过开放的 API 集成到 Siemens Building X 和 Desigo CC 中,从而大规模优化运营、可持续发展和节能房间自动化。

原因何在 smartengine wtec:高效建筑的数字骨干?

wtec 的 smartengine 是一种基于 IP 的照明和多传感器基础设施,可为商业建筑创建实时数字主干。它为寻求降低能耗、减少二氧化碳排放和提高运营透明度的房地产所有者、运营商和企业提供服务。通过将直流供电的 LED 控制、密集的传感器数据和集成的 RTLS 相结合,它实现了占用驱动的自动化和可衡量的效率提升。

智能办公基础设施图

优势

  • 减少能源和二氧化碳排放:
    wtec 的 smartengine 通过占用驱动的自动化将照明能耗降低多达 80%,将暖通空调能耗降低多达 34%。这可以显著减少二氧化碳,降低公用事业成本,并提高 ESG 和可持续发展绩效。
  • 降低总拥有成本:
    基于直流的简化——无人驾驶——基础设施可减少组件、布线复杂性和维护工作量。基于软件的房间变更无需昂贵的重新布线。无需更换电池或额外的 RTLS 网关。
  • 完全的运营透明度:
    密集的多传感器网络提供有关占用率、室内空气质量、能耗和资产使用情况的实时和历史数据。这使得数据驱动的决策、预测性维护以及高质量的精细数据集成到Building X和Desigo CC等平台中成为可能。

特色功能

实际应用

Select...

以占用为导向的能源和最佳照明控制 Lighting Control

wtec 的 smartengine 集成了照明、存在和室内空气质量传感器,可实现基于占用情况的暖通空调和照明控制。实时数据输入到Desigo CC和Building X等平台,可将照明能耗减少多达80%,将暖通空调能耗减少34%,同时改善舒适度和ESG报告。