Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

WeSenseAll Subscription 技术支持 WSA Solutions sp. z o.o.

WeSenseall通过为工业资产实现数据驱动的决策来支持客户的数字化转型。我们的解决方案使用工业传感器、安全数据采集、基于云的分析来数字化机器行为。通过应用统计分析和机器学习,我们将原始运营数据转化为可操作的见解,从而在不中断现有生产系统的前提下提高可靠性、维护计划、安全性和整体运营效率。

原因何在 使用数据预测故障并优化运营?

WeSenseAll 是一个软件平台,适用于需要更好地了解机器状态和性能的工业公司。它通过分析通过MQTT从各种来源发送的数据,为维护和运营团队提供服务。该系统可以检测异常,预测故障,并帮助消除计划外停机,降低维护成本并提高整体设备效率。

优势

  • 通过及早发现异常和预测故障,减少计划外停机时间。该系统持续分析传入的数据并识别与正常运行的偏差,使维护团队能够在故障发生之前采取行动,避免代价高昂的生产中断。
  • 通过从基于时间的决策转向基于条件的决策来优化维护活动。WeSenseAll 使用实时数据和预测模型来指示何时实际需要干预,减少不必要的检查,降低维护成本并改善资源分配。
  • 通过数据驱动的洞察提高运营效率和设备性能。该系统可识别机器运行中的趋势、效率低下和隐性损失,支持更好的决策、提高 OEE 并实现持续的流程优化。

特色功能

Case Study

通过预测性监控减少机器人故障

丰田制造公司实施了WeSenseall来监控组装组件的工业机器人。
结果,该工厂将故障频率和成本降低了至少 15%。

实际应用

Select...

生产线的预测性维护

通过 MQTT 使用来自传感器和 PLC 的数据检测机器磨损的早期迹象。识别振动或温度的异常,预测故障,并使维护团队能够在故障之前采取行动,从而减少停机时间并改善汽车生产线的生产连续性。