原因何在 Wittra 混合网关?
Wittra 混合网关是一个安全、智能的集线器,将传感器连接到云端,无需布线,即可获得可靠的数据、跟踪和定位。它将Wi-SUN Mesh、LoRa、Mioty和UWB集成到一台设备中,从而创建了灵活的混合网络。私有 5G 可用作安全回程,可实现与企业 IT 系统的无缝集成,并释放物理 AI 的全部潜力。

Wittra 混合网关是一个安全、智能的集线器,将传感器连接到云端,无需布线,即可获得可靠的数据、跟踪和定位。它将Wi-SUN Mesh、LoRa、Mioty和UWB集成到一台设备中,从而创建了灵活的混合网络。私有 5G 可用作安全回程,可实现与企业 IT 系统的无缝集成,并释放物理 AI 的全部潜力。


Wittra 的混合网关和耐用网关将 Wi-SUN 网格、LoRa、Mioty 和 UWB 集成到一个界面中,简化了部署和控制。它们统一了协议和传感器,从而在多样和恶劣的环境中实现了可扩展的运营、协调和治理。

该网关通过持续的电源监控和自动从故障中恢复的硬件监视器确保在不稳定的环境中可靠运行。它支持交流电和备用电池,并处理 10—16V 直流电输入,可在工业环境中灵活而有弹性的部署。

Wittra 的混合网关已获得 CE(欧盟)和 FCC(美国)认证,可确保合规性并做好在严苛环境中立即进行现场部署的准备。在欧洲生产。

Wittra 的混合网关使用开放标准和协议,可与第三方传感器和云平台无缝集成,实现灵活、面向未来的物联网部署。

Wittra的混合网关使用HTTPS和TLS加密设备与云之间的所有通信,保护敏感信息免受未经授权的访问,从而确保安全的数据传输。


Wittra的资产跟踪解决方案为商业建筑提供了资产的实时可见性,提高了生产力和效率,同时降低了运营成本、盗窃和浪费。其灵活、可扩展的系统可在任何环境中快速部署和强劲的投资回报率。

Wittra 使用带有 Wi-SUN mesh 和 UWB 的混合物联网网络跟踪和监控叉车,支持实时定位、碰撞检测、地理围栏、即时通知和完整的数据所有权,从而提高安全性和效率。

Wittra Asset Tracking-一个完整的无线物联网解决方案,使用创新的网状技术和智能传感器,使您可以查看和控制室内、室外或运动中的物理资产。

Wittra 通过结合 UWB、Wi-SUN 网格和传感器标签来跟踪和监控工业资产,从而在充满挑战的工业环境中实时精确定位、感知和监控资产。Eramet 是一家冶金公司,使用 Wittra 的解决方案减少损失并提高效率。

Wittra 的资产跟踪解决方案使用坚固耐用的无线传感器和具有网状网络和 sub-GHz 连接的混合网关,在工业场所、地下和矿山等恶劣环境中连接、感知和定位资产,这些环境中 GPS 和蜂窝网络覆盖范围有限或不可用。