VLM Robotics致力于敏捷4.0制造机器人,这使得解决制造商当前面临的主要问题之一成为可能:为应对大规模定制的期望而分散生产...<br/>VLM-Robotics 制造用于制造的机器人单元,如无损检测控制、加工、粘合、增材制造等。<br/>它的单元始终由数控控制,通常是多功能、多技术(例如:增材制造+过程控制+加工)和多机器人。<br/>它们始终配有仪表,实时闭环运行,完全由数据驱动,因此有能力敏捷地生产大型部件(>1m)(即每次都没有系列效应的独特产品)<br/>
在 “直接控制” 和 “多通道” 中由 CNC 控制的机器人提高了精度和实时数据。支持增材制造和加工等应用的同步多轴(多通道)插值。具有 I/O 和其他功能的集成电气柜。