Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

White Space Cooling Optimization (WSCO) 技术支持 Vigilent

Vigilent 应用人工智能来优化建筑物的室内环境、能源和碳排放。该公司在27个国家进行了1000多次部署。Vigilent技术是西门子空白空间冷却优化(WSCO)产品的核心,该产品可动态优化数据中心和电信交易所等关键任务建筑的冷却。WSCO 用于新建和现有设施,以满足环境服务级别协议、减少能源/碳排放、提高员工效率、降低资本成本、为维护提供信息,并最大限度地利用可在任何关键任务设施中运行的 IT 应用程序。联系西门子 Xcelerator 合作伙伴

原因何在 为什么要对数据中心使用 White Space Cooling Optimization??

... 自主优化冷却操作,实现精确的温度合规性,同时降低热中断等风险。该系统不仅可以改善运营,还可以显著节省能源,为现代数据中心的环境可持续性和卓越运营提供支持。
在WSCO AI优化冷却的同时,其可编程的监控和分析平台可以发现数据驱动的见解,从而改善设施性能并提高整个投资组合的盈利能力。它确保灵活的数字集成以实现全面的基础设施监控,使其成为现代数据中心运营的创新解决方案。此外,多站点分析和报告可提供切实可行的见解,使您能够做出明智的决策,从而提高运营效率。WSCO 还支持在人工智能和其他高性能计算应用程序推高 IT 负载的新旧设施中实施液体冷却。通过新实施的风冷式制冷机组监控和控制,WSCO 确保了整个冷却基础设施的优化性能。

优势

  • WSCO 的人工智能驱动的冷却优化和数据驱动的分析平台协同工作,为关键任务设施带来显著改进。通过利用其广泛的基础设施互操作性,WSCO推动企业数据中心、托管设施和超大规模运营的价值、效率和可持续性得到显著提高。
  • 经济价值:精确地达成服务级别协议 (SLA),同时通过优化的数据中心冷却系统释放额外的冷却能力。降低能源成本和减少运营开支,从而增加财务回报和长期储蓄。
  • 卓越运营:通过保持关键基础设施的最佳运行条件来提高热合规性。WSCO 先进的数据中心冷却系统延长了敏感设备的使用寿命,降低了维修和维护的频率和成本。
  • Sustainability:通过整合 WSCO 的人工智能冷却技术,显著降低能耗、减少碳排放并最大限度地减少用水量。与绿色举措和环境目标保持一致,将您的设施确立为数据中心行业可持续运营的领导者。

特色功能

Case Study

BMO 案例研究:实现效率和可靠性

BMO 通过将 WSCO 软件作为一种创新的人工智能驱动系统,用于数据中心散热优化,成功满足了其温度服务水平协议 (SLA)。

探索资源和相关产品

更多信息和资源

先决条件

设施局域网接入

符合 WSCO 规格的机架温度传感器

CRAC 和 CRAH 的物理或数字开/关控制

风扇速度和/或温度设定点控制(如果支持)

AI 引擎服务器可以是物理机或虚拟机