Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Predictive Single Room Radiator Energy Optimization 技术支持 viboo

Viboo AG 提供创新的自学人工智能解决方案,通过智能恒温器优化建筑物中的供暖系统。我们的预测算法学习各个房间的热行为,并根据入住率和天气预报调整供暖。通过与领先的硬件制造商合作并与西门子等平台集成,我们无需专有硬件即可通过带有智能恒温器的云系统实现显著的节能和更高的舒适度。

原因何在 在建筑物中节省 20-40% 的能源?

使用人工智能进行预测性个人房间控制:
我们的 viboo.cloud 可连接建筑物中的物联网设备,例如智能恒温器,并使用人工智能来学习每个房间的热行为。随后,对建筑物进行了主动优化:对于每个房间,人工智能根据入住时间表和天气计算未来几个小时的室温将如何变化,并优化每个散热器需要散发的热量。

通过基于云的建筑物管理系统进行管理:
设施管理可以通过 viboo.cockpit 监控和控制建筑物的运营。驾驶舱提供建筑中所有房间的历史测量数据,并允许为房间或房间组设置单独的供暖时间表。例如,在学校中,可以将所有教室设置为假日模式,同时教师房间保持供暖。

viboo 平台

优势

  • 最多可减少 40% 的能耗
  • 改善室内气候和舒适度
  • 遵守合法的气候目标
  • 最大限度地降低运营成本
  • 简化设施管理

特色功能

实际应用

Select...

实现 ESG 目标和 EBPD 合规性

viboo.cloud 以最低的投资成本减少建筑物中的能源和二氧化碳排放。它符合欧盟EBPD,有助于满足监管要求,例如德国GEG 71a。

常见问题解答

探索资源和相关产品

先决条件

建筑物中的散热器采暖

已安装 Siemens Connect Box(可由 viboo 提供)

Lorawan 散热器恒温器和房间传感器(可由 viboo 提供)