Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

vadiMAP 技术支持 VadiMAP

VadiMap是VadiMus旗下的建筑能源解决方案,该公司开发了一种名为VadiMap的颠覆性房地产科技产品。2020年,VadiMus推出了VadiMap,以加速商业、机构和工业领域建筑业主的能源转型。VadiMus 的这项艰巨任务涉及汇集建筑、能源和人工智能领域的最佳专家。就像使VadiMap独一无二的技术一样,该商业模式协调数据集和合作伙伴关系,为所有建筑物所有者提供完整的能源解决方案,无论其地理位置如何。

原因何在 人工智能驱动的能效建议?

-VadiMap 处方是一项自动可行性研究,由 AI 提供支持,由人工管理,所需时间和成本只是其中的一小部分
-提供实现能源目标、节省成本、避免停电和减少二氧化碳所需的最佳技术的处方
-符合建筑性能标准 (BPS) 和建筑能源披露 (BED) 要求的建筑物能源之星分数

优势

  • 与替代方案相比,最多可节省 30% 的能源成本,并在 2 年内收回投资回报
  • 高达 24/7 的自主权,实现高达 100% 的碳中和
  • 显而易见的社会责任可显著提高员工招聘和留存率、客户心态和股东满意度

探索资源和相关产品

更多信息和资源

先决条件

能源账单

目标权重

加热设备、主配电盘的照片

每个断路器的负载识别

配电的单线图 (SLD)(如果适用或可用)

临界负荷