all
保持一致的开关特性
我们的密封真空接触间隙在整个生命周期中保持了稳定的开关特性。这种设计可确保您的运营性能稳定可靠,提供长期可靠性。
Siemens 真空断路器是我们中压组件的核心。它们的密封真空接触间隙可确保在整个生命周期中保持一致的开关特性。
即使在恶劣的环境条件下,包括振动和频率波动,也能实现可靠的开关。我们的特殊触点材料具有较高的短路开关容量和最小的正向电阻,无论安装方向如何,都能保证稳定运行。
受益于免维护运行和更长的使用寿命,断路器可运行多达 30,000 个周期,接触器运行周期高达 300 万次。通过最大限度地减少阻力来降低运营开支,从而优化客户设计并支持生态能源转型。
体验我们的真空断路器稳定可靠的性能。受益于其整个使用寿命期间的免维护运行,从而降低运营成本并延长正常运行时间。
利用我们的创新真空技术为生态能源转型做出贡献。这种先进的解决方案可帮助您实现可持续的配电目标并减少对环境的影响。
通过我们的真空灭弧器的最小阻力,最大限度地减少您的运营开支。这样可以优化客户设计,从而提高系统的效率并节省成本。
我们的密封真空接触间隙在整个生命周期中保持了稳定的开关特性。这种设计可确保您的运营性能稳定可靠,提供长期可靠性。
我们使用特殊的接触材料来实现较高的短路开关容量和最小的正向电阻。即使在振动和频率波动等恶劣的环境条件下,这也能提供可靠的开关。
我们的真空断路器在断路器中执行多达 30,000 个操作周期,在接触器中执行多达 300 万个操作周期。这可确保其在整个使用寿命内免维护运行,从而减轻您的运营负担。