Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Prism - Always-on monitoring 技术支持 Unleash Live

Unleash Live 是一家企业计算机视觉公司,为分布式多站点产品组合中的能源、公用事业、矿业和资源以及关键基础设施运营商提供服务。它与硬件无关,可在混合边缘和云环境中部署,满足工业运营需求的数据主权、隐私和安全要求。操作员将来自任何联网摄像机或无人机的视觉数据统一到单一的操作智能层中,通过Fusion Atlas提供空间背景,通过AI App Store进行人工智能检测,通过Cloud Insights进行运营报告。结果:减少了检查运营支出,更早地发现了缺陷,从而推迟了资产置换资本支出,并加强了监管合规性。

原因何在 对活跃度高的站点进行持续的直播监控?

Prism是一款企业运营情报软件,适用于矿业、资源、石油和天然气以及关键基础设施运营商,通过固定摄像机进行持续的直播监控。它连接到现有的摄像机或 VMS 系统,并将人工智能检测应用于实时视频流。它将运营事件转化为警报、维护触发器和合规记录,使运营团队能够根据当前情报采取行动

优势

  • 无需持续人员配备即可进行持续监控。AI 检测同时运行在每台联网的摄像机上,显示重要的事件并抑制误报,因此运营团队可以根据例外情况进行管理,而不是观看提要。
  • 没有全新部署。Prism 可连接到现有摄像机、模拟摄像机或 IP 摄像机,并与您的 VMS 基础架构集成。现有的硬件投资得以保留,并在上面添加了情报层。
  • 为合规和事件响应提供集中、可访问的证据。每个检测事件都记录了源图像、时间戳和地理空间背景,从而为安全、合规和保险团队提供了可审计的运营记录。
  • 检测性能会随着您的数据而提高。随着时间的推移,AI App Store 中的 AI 模型会根据您的特定资产和环境进行调整,因此检测精度会随着运营数据的积累而增加。

特色功能

实际应用

Select...
钻机和设施运行监控

钻机和设施运行监控

将现有钻机摄像机连接到 AI 检测,以实现 PPE 合规性、限制区域监控、设备异常和泄漏检测。实时警报支持对分布式设施进行主动的 HSE 管理。

常见问题解答

探索资源和相关产品